Extech RHT10

Registrador de datos de humedad relativa y temperatura con USB

89,99 € ex. VAT

Los registros de datos del RHT10 registran lecturas de humedad y temperatura (hasta 16 000 de cada una) con velocidades de muestreo programables por el usuario desde 2 segundos hasta 24 horas durante días, semanas y meses. Interfaz USB para facilitar la configuración y las descargas. Indicación de punto de condensación a través del software compatible con Windows (incluido). Umbrales de alarma Alto/Bajo programables por el usuario para HR y temperatura. Incluye batería de litio de 3,6 V, tapa protectora de USB, abrazadera de montaje y software de análisis compatible con Windows.

16 000 para cada parámetro: Humedad/Temperatura
Rango de 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 6 h, 12 h a 24 h
Indicación de punto de condensación a través del software compatible con Windows® (incluido)

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Humedad relativa De 0 a 100 %
Intervalo de registro de datos De 2 segundos a 24 horas
Memoria 16 000 puntos
Precisión básica de humedad relativa ±3 %
Precisión básica de temperatura (aire) ±1,0 °°C (de -10 a 40 °°C), ±2,0 °°C (de -40 a -10 y de +40 a 70 °°C), ±1,8 °°F (de 14 a 104 °°F), ±3,6 °°F (de -40 a +14 y de 104 a 158 °°F)
Resolución máx. de temperatura (aire) 0,1°°F/°°C
Resolución máxima de humedad relativa 0,10 %
Temperatura (aire) De -40 a 70 °°C (de -40 a 158 °°F)
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 3,6 V
Certificaciones CE
Dimensiones 130 × 30 × 25 mm (5,1 × 1,1 × 0,98 pulgadas)
Garantía 2 años
Peso 20 g (1 oz)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech RHT10 Software

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

User Manual

Manual del usuário de Extech RHT10

User Manual

Extech RHT10 User Manual

Datasheet

Extech RHT10 Datasheet

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro