Registrador de datos de humedad y temperatura RHT20

Hasta 16 000 lecturas para HR/Temp y frecuencia de muestreo programable por el usuario

El RHT20 es un registrador de datos de temperatura y humedad que registra hasta 16 000 lecturas de humedad y 16 000 lecturas de temperatura con una frecuencia de muestreo programable por el usuario. Interfaz USB para facilitar la configuración y la descarga de datos. Frecuencia de muestreo de datos seleccionable desde 1 s hasta 24 horas. Umbrales de alarma programables por el usuario para HR y temperatura. La pantalla LCD muestra las lecturas actuales de temperatura y humedad, además del estado de mín./máx. y alarma. Batería de larga duración. Coloque o monte el registrador de datos en el punto de monitorización (contenedor de almacenamiento, camión, bodega de carga, congelador, sala con temperatura controlada, etc.). El registrador de datos registra la temperatura y la humedad a la velocidad de muestreo establecida por el usuario. Conecte el registrador de datos a su PC a través de la interfaz USB para recuperar las lecturas. El registrador de datos muestra la humedad y la temperatura actuales más el estado mín./máx. y de alarma para que pueda verse en cualquier momento durante el proceso de registro. Incluye batería, soporte de montaje y software.

Frecuencia de muestreo seleccionable de 1 segundo a 24 horas.
Umbrales de alarma programables por el usuario para HR y temperatura
Incluye batería de litio de 3,6 V y abrazadera de montaje con candado de combinación

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Humedad relativa De 0 a 100 %
Intervalo de registro de datos De 1 segundo a 24 horas
Memoria 16 000 puntos
Precisión básica de humedad relativa ±3 % (del 40 al 60 %), ±3,5 % (del 20 al 40 % y del 60 al 80 %), ±5 % (del 0 al 20 % y del 80 al 100 %)
Precisión básica de temperatura (aire) ±1,0°°C (de –10 a 40°°C), ±2,0 °°C (resto de rangos), ±1,8°°F (de 14 a 104°°F), ±3,6 °°F (resto de rangos)
Resolución máx. de temperatura (aire) 0,1°°F/°°C
Resolución máxima de humedad relativa 0,10 %
Temperatura (aire) De –40 a 70°°C (–40 a 158°°F)
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 3,6 V
Certificaciones CE
Dimensiones 94,4 × 48,9 × 31,2 mm (3,7 × 1,9 × 1,2 pulgadas)
Garantía 2 años
Peso 90,7 g (3,2 oz)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech RHT20 Software

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

User Manual

Manual del usuário de Extech RHT20

Certification

Extech RHT20 Declaration of Conformity

User Manual

Extech RHT20 User Manual

Datasheet

Extech RHT20 Datasheet

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro