Discontinued

Extech RHT3

Higrotermómetro EzSmart™

El Extech RHT3 es un higrotermómetro EzSmart™ para usar con dispositivos inteligentes Android o iOS. El RHT3 viene con una aplicación gratuita de iTunes y Google Play para tomar lecturas. Viene con un sensor incorporado y una tapa protectora del conector con correa.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Bulbo húmedo De -4 a 140 °°F (-de 20 a 60 °°C)
Humedad relativa Del 20 al 95 %
Precisión básica de humedad relativa ±5 %
Precisión básica de temperatura (aire) ±1,8 °°F ( ±1 °°C)
Punto de condensación De -40 a 140 °°F (de -40 a 60 °°C)
Resolución máx. de bombilla húmeda 0,1 °
Resolución máx. de punto de condensación 0,1°
Resolución máx. de temperatura (aire) 0,1 °
Resolución máxima de humedad relativa 0,1 %
Temperatura (aire) De -4 a 140 °°F (-de 20 a 60 °°C)
Detalles adicionales
Certificaciones CE
Dimensiones 0,7 × 0,35 × 2,1 pulgadas (18 × 9 × 54 mm)
Garantía 2 años
Peso 0,25 oz (7 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech RHT3 Datasheet

User Manual

Extech RHT3 User Manual

Certification

Extech RHT30 Declaration of Conformity

Export Restrictions