Discontinued

Extech RHT35

USB Humidity/Temperature/Barometric Pressure Datalogger

The Extech RHT35 Datalogger uses a standard USB connection to transfer up to 48,000 readings to a PC with a data and time stamp in PDF or in a spreadsheet format. Additional features include an 8 location logger bookmark, 6 language options, programmable sampling interval, an adjustable alarm, and a password protected security login. The large LCD optimizes viewing, and the smart LED provides color-coded humidity, temperature, and barometric pressure reading status.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Humedad relativa 0.1 to 99.9%
Intervalo de registro de datos 30 seconds to 2 hours
Memoria 16,000 points
Precisión básica de humedad relativa ±3%
Precisión básica de presión (hPa) ±3 hPa
Precisión básica de temperatura (aire) ±1.0 °F ( ±0.5 °C)
Presión (hPa) 300 to 1100 hPa
Presión (inHg) 8.9 to 32.5 inHg
Resolución máx. de presión (hPa) 0.1 hPa
Resolución máx. de presión (inHg) 0.1 inHg
Resolución máx. de temperatura (aire) 0.1 °
Resolución máxima de humedad relativa 0.1%
Temperatura (aire) -22 to 158 °F (-30 to 70 °C)
Detalles adicionales
Alimentación 2 × CR2032 (1.5V) batteries
Certificaciones CE
Dimensiones 4.3 × 1.6 × 0.75" (110 × 40 × 19mm)
Garantía 2 years
Peso 1oz (90g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech RHT35 User Manual

Datasheet

Extech RHT30 RHT35 Datasheet

Export Restrictions