Discontinued

Extech RHT50

Registrador de datos de humedad relativa/temperatura/presión

El Extech RHT50 registra la humedad relativa (0 % HR a 100 % HR), temperatura (de -40°°C a 70°°C / -40°°F a 158°°F) y presión atmosférica (13,7 psi a 15 psi / 950 hPa a 1050 hPa / 95 kPa a 105 kPa / 0,9 bar a 1,0 bar). Registra hasta 10 000 lecturas con frecuencia de muestreo programable por el usuario de 1 minuto a 18 horas. Incluye interfaz USB para una fácil configuración y descarga de datos, umbrales de alarma alta/baja programables por el usuario y modos de inicio tanto manual como programable. Unidades de presión atmosférica seleccionables: psi, hPa, kPa y bar. Indicación de estado a través de LED rojo/amarillo y LED verde. Incluye pila de litio de 3,6 V, abrazadera de montaje y software de análisis compatible con Windows®.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Humedad relativa De 0 a 100 %
Intervalo de registro de datos De 1 minuto a 18 horas
Memoria 10 000 puntos
Precisión básica de humedad relativa ±3,5 %
Precisión básica de temperatura (aire) 0,1°°F/°°C
Presión (bar) De 0,9 a 1,0 bar
Presión (hPa) De 950 a 1050hPa
Presión (kPa) De 95 a 105 kPa
Presión (psi) De 13,7 a 15,2 psi
Resolución máx. de presión (bar) 0,1 bar
Resolución máx. de presión (hPa) 0,1hPa
Resolución máx. de presión (kPa) 0,1kPa
Resolución máx. de presión (psi) 0,1 psi
Resolución máx. de temperatura (aire) ±1,8°°F/±1,0°°C (de 14 a 104°°F/de -10 a 40°°C); ±3,6°°F/±2,0°°C (de -40 a +14 y de 104 a 158°°F/de -40 a -10 y de +40 a 70°°C)
Resolución máxima de humedad relativa 0,1 %
Temperatura (aire) De –40 a 70°°C (de–40 a 158°°F)
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 1/2 AA (3,6 V)
Certificaciones CE
Dimensiones 5,1 × 1,1 × 0,98 pulgadas (130 × 30 × 25 mm)
Garantía 2 años
Peso 1 oz (20 g)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech RHT50 Software

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Extech RHT50 Datasheet

User Manual

Extech RHT50 User Manual

Certification

Extech RHT50 Declaration of Conformity

Export Restrictions