Discontinued

Extech RPM40

Combination Contact/Laser Photo Tachometer

The Extech RPM40 is a pocket Contact/Laser Photo Tachometer that provides wide RPM (photo/contact) and linear surface speed measurements. The characters on display reverse direction depending on which measurement mode is currently in use. The narrow beam laser photo tachometer is for accurate, non contact RPM measurements up to 1.5 m (4.9 ft) from the target for improved safety and accessibility. Complete with cone tip and wheel for RPM or linear surface speed, four 1.5 V AAA batteries, and reflective tape.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Precisión básica de velocidad de rotación (contacto) ±(0.1% of reading +1 digit)
Precisión básica de velocidad de rotación (estrobo) ±(0.1% of reading +1 digit)
Precisión básica de velocidad de superficie (contacto) ±(0.1% of reading +1 digit)
Resolución máx. de velocidad de rotación (contacto) 0.1rpm (< 1000 rpm); 1rpm (> 1000 rpm)
Resolución máx. de velocidad de rotación (estrobo) 0.1rpm (< 1000 rpm); 1rpm (> 1000 rpm)
Tiempo de muestreo (contacto) 1sec (> 6 rpm)
Tiempo de muestreo (foto) 1 sec (> 60 rpm)
Velocidad de rotación (contacto) 0.5 to 19,999 rpm
Velocidad de rotación (estrobo) 5 to 99,999 rpm
Velocidad de superficie (contacto) 2.0 to 78,740 in/min, 0.2 to 6560 ft/min, 0.05 to 1999.9 m/min
Detalles adicionales
Alimentación 1 × AA (1.5V) batteries
Certificaciones CE
Dimensiones 6.2 × 2.0 × 1.3" (160 × 50 × 33 mm)
Garantía 2 years
Peso 6.4oz (182g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech RPM40 User Manual

Certification

Extech RPM40 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RPM40 Datasheet

Export Restrictions