Discontinued

FLIR RS6700

Gama y cámara infrarroja científica

La RS6700 es un sistema de cámara de infrarrojos de gran alcance y aplicaciones múltiples diseñada para aplicaciones de rastreo de rango, firma de objetivos, investigación y aplicaciones científicas. Las cámaras RS6700 son instrumentos radiométricos robustos, de alto rendimiento y con todas las funciones que pueden sobrevivir en los entornos más duros.

Cámara científica robusta y de alto rendimiento
La óptica de doble campo de visión y el enfoque automático rápido le ayudan a rastrear objetivos lejanos y rápidos, mientras que el detector sensible de 640 x 512 resalta las variaciones de temperatura.
Múltiples salidas de video independientes incluyen Camera Link ™ estándar de la industria, Gigabit Ethernet y video compuesto (NTSC o PAL).
Las funciones avanzadas de sincronización y activación permiten al usuario elegir entre el reloj interno, una entrada BNC externa, temporización IRIG o activador de software.

Especificaciones

Highlighted
Resolución 640 × 512
Paso del detector 15 µm
Rango espectral De 3 a 5 µm
Tipo de detector FLIR Antimoniuro de indio (InSb)
Número F de la cámara f/4
Rango dinámico 14 bits
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable, de 0,0015 Hz a 125 Hz a pantalla completa
Tiempo de integración De 480 ns a fotograma completo
Enfoque FOV/enfoque motorizado
Generación de imágenes y óptica
Almacenamiento de imágenes en cámara Ninguno
Enfoque FOV/enfoque motorizado
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable, de 0,0015 Hz a 125 Hz a pantalla completa
Lente 100 mm/500 mm
Marca de hora en imagen Reloj interno con registro del tiempo IRIG-B, TSPI preciso
Modos de lectura Integración asíncrona al leer, integración asíncrona después leer
Modos de subventana Modo de ventanas flexible de hasta 16 × 4 (pasos de 16 columnas, 4 filas)
Modos de vídeo NTSC, PAL
Número F de la cámara f/4
Operabilidad >99,8 % (>99,95 % valor típico)
Paleta 8 bits seleccionables
Paso del detector 15 µm
Rango dinámico 14 bits
Rango espectral De 3 a 5 µm
Refrigeración de sensor Rotatorio de ciclo cerrado
Reloj de píxeles 50 MHz
Resolución 640 × 512
Sensibilidad térmica_NETD [típica] 25 mK typical
Superposición Personalizable
Tiempo de integración De 480 ns a fotograma completo
Tipo de detector FLIR Antimoniuro de indio (InSb)
Tipo de lectura Instantánea
Transmisión de datos radiométricos Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link Base Fiber
Vídeo estándar Compuesto NTSC o PAL
Zoom digital 1x, 2x, 4x
Medición y análisis
Control de ganancia automático Manual, lineal, ecualización de meseta, ROI, DDE
Precisión N/D
Comunicación y almacenamiento de datos
Mando y control Gigabit Ethernet, (no compatible con Genicam), USB, RS-232, Camera Link
Modos de sincronización Entrada de sincronización, salida de sincronización
General
Peso 11,6 kg (25,5 lbs)
Tamaño (L. × An. × Al.) 560 mm de longitud × 230 mm de diámetro (22" de longitud × 9" de diámetro)
Alimentación
Alimentación 24 VCC (<41 W régimen estable, 112 W con los calentadores encendidos)
Características medioambientales y certificaciones
Montaje 5 orificios roscados de ¼"-20
Rango de temperatura operativa De -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F)
Zonas de detección 40 g, pulso de 11 ms y ½ seno/4,3 g vibración aleatoria RMS, en los 3 ejes

Accesorios

Recursos y asistencia

Datasheet

FLIR RS6700 Datasheet

Export Restrictions