Discontinued

FLIR RS6800

Cámara de infrarrojos de alta velocidad MWIR

La RS6800 es un sistema de cámara de infrarrojos de gran alcance y aplicaciones múltiples diseñada para aplicaciones de rastreo de rango, firma de objetivos, investigación y aplicaciones científicas. La cámara RS6800 es un instrumento radiométrico robusto, de alto rendimiento y con todas las funciones que puede ser utilizada en entornos severos

Cámara científica robusta y de alto rendimiento
El detector de 640 x 512 captura imágenes deslumbrantes que pueden resaltar diferencias de temperatura tan pequeñas como <20 mK (18 mK típica).
Cuatro modos de funcionamiento preconfigurados activos proporcionan tiempos de integración ajustables, corrección de falta de uniformidad, reemplazo de píxeles defectuosos y ajustes de tamaño de ventana.
Zoom continuo de 120 a 1200 mm, con IRIG sincronizado, marca de hora con precisión TSPI de datos de longitud focal de la lente y de posición de enfoque.

Especificaciones

Highlighted
Resolución del detector 640 × 512
Resolución 640 × 512
Paso del detector 25 µm
Rango espectral 3,0 - 5,0 µm
Tipo de detector Antimoniuro de indio (InSb)
Número F de la cámara f/5
Rango dinámico 14 bits
NETD <20 mK
Frecuencia de imagen [ventana completa] 565 Hz
Tiempo de integración De 480 ns a 687 s
Enfoque Motorizado con enfoque automático y atermalización activa
Generación de imágenes y óptica
Capacidad de pozo 11,0 millones de electrones
Enfoque Motorizado con enfoque automático y atermalización activa
Frecuencia de imagen [ventana completa] 565 Hz
Lectura Instantánea
Lentes de aproximación/microscopios NA
Lentes disponibles 120-1200 mm (10×) Zoom métrico continuo, 7,6° HFOV a 120 mm, 0,76° HFVO a 1200 mm
Modos de lectura Integración asíncrona al leer; integración asíncrona, después leer
Modos de subventana Definido por el usuario
NETD <20 mK
Número F de la cámara f/5
Operabilidad >99,5 % (99,9 % valor típico)
Paletas analógicas 8 bits seleccionables
Paso del detector 25 µm
Protocolo de datos digitales Gigabit Ethernet y Camera Link Full over Fiber (o CoaXPress)
Rango dinámico 14 bits
Rango espectral 3,0 - 5,0 µm
Refrigeración de sensor Rotatorio de ciclo cerrado
Resolución 640 × 512
Resolución del detector 640 × 512
Superposición analógica Personalizable (IRIG-B, fecha, tiempo de integración, temperatura interna , velocidad de fotogramas, modo de sincronización, horas de refrigerador)
Tiempo de integración De 480 ns a 687 s
Tipo de detector Antimoniuro de indio (InSb)
Vídeo HD (720p, 50/59/60 Hz, SMPTE 296M) (1080p, 25/29/30 Hz, SMPTE 274M)
Zoom 1-4×, zoom digital, panorámica
Medición y análisis
Control de ganancia automático Manual, lineal, ecualización de meseta, ROI, DDE
Precisión NA
Comunicación y almacenamiento de datos
Modos de sincronización Genlock; IRIG-B; entrada de sincronización, salida de sincronización, entrada de activación
Vídeo analógico NA
General
Peso 34,926 kg (77 lb)
Tamaño [L. x An. x Al.] con parasol (927 × 315 × 290 mm) (36,5 × 12,4 × 11,4")
Alimentación
Alimentación 24 VCC
Características medioambientales y certificaciones
Altitud De 0 a 40 000 pies operativo; de 0 a 70 000 pies no operativo
Montaje 9 × 1/4"-20
Rango de temperatura de almacenamiento De -55 a 80 °C (de -67 a 176 °F)
Rango de temperatura operativa De -40 a +50 °C (de -40 a 122 °F)
Zonas de detección 40 g, pulso de 11 ms y 1/4 pulso sinusoidal / 4,3 g vibración aleatoria RMS, en los 3 ejes

Recursos y asistencia

Datasheet

FLIR RS6800 Datasheet

Export Restrictions