New

RS8480

Cámara científica de alcance HD MWIR para medición radiométrica de largo alcance

Diseñada para investigadores, ingenieros y científicos que utilizan imágenes de largo alcance que necesitan extraer más información de objetos distantes y en rápido movimiento, la FLIR RS8480 aporta imágenes MWIR HD de 1280 × 1024 a la serie RS probada.

Con cuatro veces los píxeles de un detector de 640 × 512 y el doble de muestreo lineal a través del objeto, ofrece el detalle espacial necesario para detectar, identificar y medir con mayor confianza en aplicaciones que van desde pruebas de misiles y cohetes hasta firma de objetivos, análisis de columnas e investigación al aire libre a gran escala.

Un zoom métrico continuo de 50-250 mm, ampliable a 150-750 mm con el multiplicador afocal opcional de 3×, pone ese detalle a trabajar a distancias exigentes, mientras que los datos radiométricos calibrados de cada píxel y cada fotograma convierten las imágenes en mediciones defendibles. La sincronización de rango, la adquisición sincronizada y el flujo de trabajo familiar de FLIR Research Studio hacen que el RS8480 sea fácil de integrar en entornos de prueba establecidos, todo dentro del chasis resistente con IP65-rated.

Con el RS8480, no solo se ve el objeto, sino que se mide.

Cuatro veces el detalle. Configuración del mismo rango.
Con una resolución MWIR HD de 1280 × 1024, el RS8480 ofrece cuatro veces más píxeles que un detector de 640 × 512 y el doble de muestreo lineal en los objetos. Eso significa más detalle donde importa, ayudando a los equipos a detectar, identificar, rastrear y medir objetivos distantes con mayor confianza.
El RS8480 ofrece datos radiométricos calibrados de cada píxel, cada fotograma, convirtiendo las imágenes térmicas en datos que se pueden cuantificar, sincronizar y analizar. Desde las firmas de los objetivos y el comportamiento de las columnas hasta la temperatura y la luminosidad, el resultado es una prueba con la que su equipo de pruebas puede trabajar realmente.
Mantenga la plataforma probada de la serie RS, el zoom métrico continuo de 50-250 mm, el montaje familiar, el modelo de calibración y el flujo de trabajo de FLIR Research Studio, y amplíe su alcance a 150-750 mm con el multiplicador afocal opcional de 3×. Más capacidad, sin convertir una actualización HD en un nuevo proyecto de integración.
Product showcase image
Por qué ahora · Píxeles en el objetivo

La distancia elimina los detalles. La resolución lo devuelve.

Los objetivos son pequeños y lejanos. Los píxeles que coloca en un objeto deciden si detecta, identifica y mide con confianza, o adivina. Las cámaras refrigeradas VGA se quedan sin detalles exactamente a las distancias que importan.

Detecte e identifique antes

Más píxeles en el objetivo significa bordes más limpios, clasificación más temprana y menos pistas ambiguas a largo alcance.

Radiometría más fina

Una distancia más pequeña de la muestra del suelo por píxel afila la medición de firma, columna y temperatura en la misma óptica.

Sin penalización de plataforma

Hasta ahora, HD MWIR significaba una cámara más grande y diferente. El salto de detalle no debería costarle su configuración de rango probado.

Una nueva vista · En tierra familiar

Nuevo sensor HD. La plataforma RS en la que confía.

Combinamos un nuevo sensor HD MWIR con el chasis RS6780 probado. La resolución es lo que cambió: todo lo demás que hace que la plataforma esté lista para el alcance permanece igual.

MWIR HD de 1280 × 1024

Cuatro veces los píxeles de un detector VGA de 640 × 512: muestreo lineal de 2× en el objetivo.

Detector SLS MWIR caliente

Paso de 8 μm, funcionamiento de 120 K, f/4, 3,4–5,1 μm. Un funcionamiento más cálido que el InSb/MCT heredado significa un MTBF más frío de 27 000 horas.

Misma óptica de zoom continuo

Zoom métrico de 50 a 250 mm, ampliable hasta 750 mm con la afocal de 3×. La óptica ya está en su flota.

Mismo flujo de trabajo de Research Studio

Mismas calibraciones, mismo software de adquisición y análisis. No hay nuevas herramientas que aprender.

Resolución · Píxeles en el objetivo

Cuando el objeto se hace más pequeño, la respuesta no debería serlo.

El detector de 1280 × 1024 del RS8480 captura cuatro veces los píxeles de 640 × 512 VGA y proporciona un muestreo lineal de 2× a través del mismo objeto. Esa información espacial adicional ayuda a los equipos de alcance a preservar más detalles a distancia.

4×
los píxeles de 640 × 512 VGA
2×
muestreo lineal a través del objeto
640 × 512
Referencia VGA
1280 × 1024
RS8480 HD
Radiometría · Datos, no solo vídeo

Verlo es útil. Medirlo es el punto.

El RS8480 genera datos radiométricos calibrados por píxel y por fotograma, por lo que cada imagen puede convertirse en información cuantitativa para el análisis de temperatura y luminosidad en lugar de mostrar imágenes solo.

La calibración de fábrica incluye compensación de deriva ambiental y medición precisa a través del zoom. El rango de temperatura estándar cubre de 0 a 350 °C (de 32 a 662 °F), con medición de hasta 3000 °C utilizando un filtro ND en la lente de 50 a 250 mm.

Cuando el producto es una medición, una imagen no es suficiente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo · Sincronización de rango

En un rango de prueba, la temporización es
parte de la medición.

La temporización IRIG-B con una fluctuación de menos de 10 μs, marca de hora precisa TSPI, E/S de activación y sincronización, sincronización trinivel y soporte de bloqueo ayudan a colocar cada fotograma en la línea de tiempo de prueba más amplia y a sincronizar el RS8480 con otros instrumentos de rango.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 1280 × 1024 (HD)
Resolución 1280 × 1024 (HD)
Paso de píxel 8 µm
Rango espectral 3,4 - 5,1 µm
Tipo de detector HOT MWIR SLS, funcionamiento a 120 K
Número F de la cámara f/4,0
Rango dinámico 14 bits
Frecuencia de imagen [ventana completa] GigE ~45 Hz; CoaXPress ~60 Hz
Tiempo de integración 270 ns a fotograma completo
Rango de temperatura opcional 0 °C - 350 °C estándar; hasta 3000 °C con filtro ND
Enfoque Campo de visión/enfoque motorizado
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) Campo de visión/enfoque motorizado
Cubierta de la lente Accesorio opcional: Cubierta de lente motorizada; 3× lentes afocales (se extiende a 150 mm - 750 mm)
Enfoque Campo de visión/enfoque motorizado
Frecuencia de imagen [ventana completa] GigE ~45 Hz; CoaXPress ~60 Hz
Interfaz de la lente Metadatos de distancia focal por fotograma
Modos de subventana Modo de ventanas flexible de hasta 32 x 4 (pasos de 32 columnas, 4 filas)
Número F de la cámara f/4,0
Operabilidad ≥>99,4 %
Paso de píxel 8 µm
Rango dinámico 14 bits
Rango espectral 3,4 - 5,1 µm
Refrigeración de sensor Rotatorio de ciclo cerrado
Resolución 1280 × 1024 (HD)
Resolución de IR 1280 × 1024 (HD)
Sensibilidad térmica_NETD [típica] 38 mK típico (50 % de llenado de pozo a 30 °C)
Tiempo de integración 270 ns a fotograma completo
Tipo de detector HOT MWIR SLS, funcionamiento a 120 K
Óptica disponible Óptica estándar: zoom
métrico continuo de 50 mm - 250 mm Óptica ampliada: 150 mm - 750 mm con 3× multiplicadores afocales
Medición y análisis
Compensación de desviación de ambiente [con calibración de fábrica] Sí
Control de ganancia automático Manual, lineal, ecualización de meseta, DDE
Precisión ≤100°C ±2°C (±1°C típico), >100 °C: ±2 %  de la lectura (±1 % típico)
Rango de temperatura opcional 0 °C - 350 °C estándar; hasta 3000 °C con filtro ND
Comunicación y almacenamiento de datos
Interfaz GigE Vision + CoaXPress; comando/control RS-232; salida de vídeo SDI
Lapso de tiempo Temporización IRIG-B: fluctuación de <10 μs
Modos de sincronización Activador, entrada/salida de sincronización, sincronización de tres niveles, bloqueo, IRIG‐B; marca de hora precisa TSPI
General
Peso Sin 3x afocal – 12,7 kg (28 lb), con 3x afocal – 16,78 kg (37 lb)
Tamaño (L. × An. × Al.) 544 mm × 177,8 mm × 213,9 mm (21,43 in × 7 in × 8,42 in) - (sin 3x); 726,44 mm × 243,38 mm × 240,74 mm (28,6 in × 9,582 in × 9,478 in) - (con 3x)
Alimentación
Alimentación 24 VCC (estado estable de <24 W)
Características medioambientales y certificaciones
Clasificación IP IP65 resistente, con sellado ambiental
Montaje 5 × 1⁄4" -20 agujeros roscados, 2x 3/8" -16 agujeros roscados
Rango de temperatura operativa De -20 °°C a 50 °°C (de -4 °°F a 122 °°F)

Recursos y asistencia

Datasheet

Ficha técnica del FLIR RS8480

Datasheet

FLIR RS8480 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro