Discontinued

RSX-F

Sensor térmico de incendios para material rodante

El sensor RSX-F de FLIR es un sensor inteligente que utiliza la termografía para la detección avanzada de incendios, detección de ocupación de asientos y control por CCTV. El diseño compacto y discreto permite una instalación fácil y flexible incluso aunque el espacio sea limitado.

Sensor térmico y visual para mejorar la seguridad del pasajero
El sensor FLIR RSX-F utiliza un sensor térmico con algoritmos de detección de incendios a bordo para detectar un incendio de manera más rápida que los métodos convencionales.
Junto a la principal funcionalidad de la detección de incendios, el sensor FLIR RSX-F también es capaz de medir la ocupación de asientos en un tren de pasajeros.
El sensor FLIR RSX-F se ha diseñado especialmente para ser instalado de forma rápida y fácil en los vagones del tren, incluso cuando hay espacio limitado.

Especificaciones

Comunicaciones
compresión - térmico H.264, MPEG-4, MJPEG
Compresión - visible H.264, MPEG-4, MJPEG
Conectividad Conectividad y salidas de red de comunicación por el cable de alimentación a través de TI BPL2
Electricidad
Consumo de energía 3 W
Voltaje de entrada 12 – 42 V CA/CC mediante TI BPL2
Características medioambientales
Carcasa EN45545 HL3
Clasificación IP IP65
EMC EN 50121-3-2
Rango de temperatura De -44° C a 60° C
Zonas de detección EN50155 T2
Generación de imágenes y óptica
Frecuencia de imagen 9 FPS
HFOV - Térmico 95°
HFOV - Visual 95°
Rango espectral 8 a 14 µm
Resolución - Térmico 160 × 120
Resolución - Visual 1920 × 1080 HD color CMOS
Tipo de detector Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro de óxido de vanadio (VOx), sensor LWIR
Normativa
Seguridad EN50122

Recursos y asistencia

Datasheet

Hoja de datos de RSX-F

Brochure

Guía de sistemas de transporte inteligentes (ITS) de FLIR

Datasheet

RSX F Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Export Restrictions