Discontinued

Extech RT30

identificador inalámbrico de circuitos de CA (914 MHz) con sonda externa

El versátil Extech RT30 utiliza un transmisor detector de voltaje sin contacto del tamaño de un buscapersonas que se sujeta al cableado a mitad de camino y transmite una señal de “voltaje presente” a un receptor de bolsillo que lleva el usuario. Sujetado a un cable activo, el transmisor señala al usuario en el panel de interruptores con LED y alertas audibles en el receptor (alcance de hasta 100 m). Las alertas se detienen cuando se cambia el disyuntor correcto y el trabajo se puede realizar de manera segura. El transmisor y receptor del identificador de circuito de CA remoto inalámbrico RT30 incluye una sonda remota estilo pinza, 4 baterías AAA, estuche e instrucciones de funcionamiento. EE. UU., México y Canadá usan el modelo de 914 MHz y la mayoría de los demás países usan el modelo de 869 MHz.

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech RT30 Datasheet

User Manual

Extech RT30 User Manual

Export Restrictions