Discontinued

Saros DM-Series

Cámara térmica PTZ multiespectral

La serie FLIR Saros DM presenta ocho nuevas opciones de resolución VGA y QVGA para la línea de seguridad multisensor de FLIR. Capaz de capturar vídeo en total oscuridad, a pleno sol y a través de humo, polvo o niebla ligera, proporciona una protección perimetral superior en las condiciones de iluminación y ambientales más extremas. Una cámara 4K de luz visible funciona junto con el sensor térmico para capturar hasta el más mínimo detalle en condiciones de baja luminosidad. La serie DM también se integra con FLIR United Video Management System (UVMS), así como con otros sistemas de gestión de vídeo compatibles con ONVIF. Esto da a los usuarios control total sobre el nuevo modo de visualización con dos sensores, funciones de alarma y recorrido con valores preestablecidos totalmente programable.

La calidad superior de imagen térmica y la cámara 4K visible integrada ofrecen una vigilancia multiespectral versátil.
Puede elegir entre una gran variedad de lentes, junto con sensores VGA y QVGA, para obtener rangos de detección óptimos en condiciones extremas.
La serie DM se ha diseñado para reducir la exposición a ataques remotos de seguridad.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Conformidad y certificaciones FCC apartado 15 (subapartado B, clase A) Marcado CE RoHS IP66 Perfil S de ONVIF RAEE (directiva de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
Características medioambientales
Clasificación IP (ingreso de polvo y agua) IP66
Golpes IEC 60068-2-27
Humedad Del 10 al 90 % relativa
Rango de temperatura operativa De -40 a 55 °C, arranque en frío
Temperatura de almacenamiento De -40 a 85 °C
Vibraciones IEC 60068-2-27
General
Consumo de energía <16 W nominal, <36 W con los calentadores encendidos
Rango de enfoque Atérmico, de enfoque libre
Tipo de detector Microbolómetro VOx no refrigerado de larga duración
Voltaje de entrada 24 VCA, Universal PoE Injector
Medición y análisis
Valores preestablecidos programables 256
PTZ
Ángulo de inclinación -10° - 190°
Ángulo de panorámica 360° continuo
Integración de sistema
API de red FLIR SDK, FLIR CGI, perfil S de ONVIF
Ethernet Sí
Protocolos compatibles IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Resolución de transmisión Térmico: QVGA a VGA Visible: VGA a 4K
Cámara térmica
Ajustes de imagen térmica Control automático de ganancia (AGC) automático, mejora dinámica de detalles (DDE), Brillo, nitidez y contraste
Características ópticas FOV (Al. × An.): 92° x 69° Longitud focal: 2.3 mm
Formato en matriz 320 × 256
Frecuencia de imagen térmicas NTSC: 30 Hz PAL: 25/8,3 Hz
Paso de píxel 12 µm
Rango espectral De 7,5 a 13,5 µm
Sensibilidad Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS) B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Cámara de luz visible (Set: 155)
Formato en matriz 320 × 256
Rango espectral De 7,5 a 13,5 µm
Sensibilidad Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS) B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Vídeo y grabación
Compresión de vídeo Térmico: Un canal de H.264 y M-JPEG Visible: Dos canales independientes de H.264 y M-JPEG
Optimización de la uniformidad de imagen de vídeo Corrección automática de campo plano (FFC): desencadenantes térmicos y temporales
Región de interés ROI] del AGC térmico de vídeo Valores predeterminados, preestablecidos y definibles por el usuario a fin de garantizar una calidad de imagen óptima de los sujetos de interés

Accesorios

  1. Montaje en poste PTZ (CX-POLE-G3)

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR
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
FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware v1.7.0.24

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Saros-DM-Series-Datasheet-ES

Brochure

Folleto FLIR sobre la industria mundial del petróleo y el gas

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Firmware Release Note

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware Release Notes v1.7.0.25

Configuration Guide

FLIR PTZ Pairing Configuration Guide

Quick Start Guide

DM-Series Quick Install Guide

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

AE Spec

DM-Series A&E Specifications

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

User Manual

FLIR Saros DM-Series Installation and User Guide
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
Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.