Discontinued

FLIR SC6100

Cámara de grado científico MWIR

Las versátiles cámaras de la serie SC6000 de FLIR le ofrecen imágenes a alta velocidad y alta resolución en un paquete que es fácil de usar pero flexible en configuraciones para prácticamente cualquier aplicación científica o de investigación.

Especificaciones

Highlighted
Resolución 640 × 512
Paso del detector 25 µm
Rango espectral 3,0 - 5,0 µm o 1,5 - 5,0 µm
Tipo de detector Antimoniuro de indio (InSb)
Número F de la cámara NA
Rango dinámico 14 bits
NETD <20 mK (18 mK valor típico)
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable de 0,0015 Hz a 126 Hz
Frecuencia de imagen máxima [con ventana mínima] 35,112 kHz (64 × 4)
Tiempo de integración De 10 µsec a 687 s
Rango de temperatura estándar De -20 a 350 °C
Rango de temperatura opcional Hasta 1500 °C Hasta 2000 °C
Generación de imágenes y óptica
Frecuencia de imagen máxima [con ventana mínima] 35,112 kHz (64 × 4)
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable de 0,0015 Hz a 126 Hz
Lentes disponibles NA
Marca de hora en imagen Reloj interno decodificador IRIG-B / Marca horaria precisa TSPI
Modos de subventana Definido por el usuario
NETD <20 mK (18 mK valor típico)
Número F de la cámara NA
Paso del detector 25 µm
Rango dinámico 14 bits
Rango espectral 3,0 - 5,0 µm o 1,5 - 5,0 µm
Resolución 640 × 512
Tiempo de integración De 10 µsec a 687 s
Tipo de detector Antimoniuro de indio (InSb)
Transmisión de datos digitales Gigabit Ethernet y Camera Link simultáneo
Vídeo HD NA
Medición y análisis
Precisión +/-1 °C o +/-1 % de lectura Válido para 0 a +3000 °C solo en configuraciones estándar de lente y filtro
Rango de temperatura estándar De -20 a 350 °C
Rango de temperatura opcional Hasta 1500 °C Hasta 2000 °C
Comunicación y almacenamiento de datos
Modos de sincronización Genlock; IRIG-B; entrada de sincronización, salida de sincronización
Vídeo analógico NTSC, PAL, S-Video, SVGA
Características medioambientales y certificaciones
Rango de temperatura operativa De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F)

Export Restrictions