Discontinued

FLIR SC6700

Cámara de infrarrojos de grado científico MWIR InSb

El FLIR SC6700 ofrece imágenes de alta velocidad y alta resolución en un paquete flexible y fácil de usar para prácticamente cualquier aplicación científica o de investigación. La cámara incorpora un detector FLIR de antimonio indio (InSb) que funciona en bandas de onda de 3 a 5 o de 1 a 5 micras. Cuatro modos de funcionamiento preconfigurados activos proporcionan tiempos de integración ajustables, corrección de falta de uniformidad y reemplazo de píxeles defectuosos. Una rueda de filtros motorizada exclusiva SC6700 con cuatro posiciones y acceso sencillo que permite el cambio de filtros en cualquier entorno.

Imágenes de alta calidad para aplicaciones científicas y de investigación
Incorpora un detector FLIR InSb enfriado y proporciona una resolución de 640 x 512 para imágenes térmicas nítidas.
Altas velocidades de fotogramas con un reloj de alta velocidad de 50 megapíxeles que transmite datos digitales de 14 bits hasta 125 Hz a máxima resolución.
Rueda de filtros motorizada con cuatro posiciones y acceso sencillo que permiten el cambio de filtros en cualquier entorno, determinando la cámara de forma automática el tipo de filtro necesario.

Especificaciones

Highlighted
Resolución 640 × 512
Paso del detector 15 µm
Rango espectral MWIR: 3,0 - 5,0 µm o 1,0 - 5,0 µm LWIR: 7,5 - 10,5 µm
Tipo de detector Antimoniuro de indio (InSb)
Número F de la cámara NA
Rango dinámico 14 bits
NETD MWIR: <20 mK (18 mK valor típico) LWIR: <30 mK
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable de 0,0015 Hz a 126 Hz
Frecuencia de imagen máxima [con ventana mínima] 4,175 kHz (16 × 4)
Tiempo de integración De 480 ns a 687 s
Rango de temperatura estándar MWIR: De -20 a 350 °C LWIR: De -20 a 650 °C; opcional, de 250 a 2000 °C
Rango de temperatura opcional Hasta 1500 °C Hasta 2000 °C
Generación de imágenes y óptica
Frecuencia de imagen máxima [con ventana mínima] 4,175 kHz (16 × 4)
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable de 0,0015 Hz a 126 Hz
Lentes disponibles NA
Marca de hora en imagen Reloj interno decodificador IRIG-B / Marca horaria precisa TSPI
Modos de subventana Definido por el usuario
NETD MWIR: <20 mK (18 mK valor típico) LWIR: <30 mK
Número F de la cámara NA
Paso del detector 15 µm
Rango dinámico 14 bits
Rango espectral MWIR: 3,0 - 5,0 µm o 1,0 - 5,0 µm LWIR: 7,5 - 10,5 µm
Resolución 640 × 512
Tiempo de integración De 480 ns a 687 s
Tipo de detector Antimoniuro de indio (InSb)
Transmisión de datos digitales Gigabit Ethernet y Camera Link simultáneo
Vídeo HD NA
Medición y análisis
Precisión +/-1 °C o +/-1 % de lectura Válido para 0 a +3000 °C solo en configuraciones estándar de lente y filtro
Rango de temperatura estándar MWIR: De -20 a 350 °C LWIR: De -20 a 650 °C; opcional, de 250 a 2000 °C
Rango de temperatura opcional Hasta 1500 °C Hasta 2000 °C
Comunicación y almacenamiento de datos
Modos de sincronización Genlock; IRIG-B; entrada de sincronización, salida de sincronización
Vídeo analógico NTSC, PAL, S-Video, SVGA
Características medioambientales y certificaciones
Rango de temperatura operativa De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.