Discontinued

FLIR SC7650

Cámara de infrarrojos de grado científico MWIR InSb

El FLIR SC7650 está diseñado específicamente para aplicaciones académicas e industriales de I + D, así como para integradores que necesitan una cámara flexible a un precio asequible. La cámara de onda media presenta una resolución de 640 x 512 píxeles y un detector de antimonio (InSb) de indio, que proporciona alta sensibilidad, precisión, resolución espacial y velocidad. Incorpora una rueda de filtro de 4 posiciones motorizada y extraíble, que permite obtener imágenes de eventos en una parte selecta del espectro electromagnético.

Tecnología de infrarrojos de última generación para aplicaciones de I + D/ciencia
Funciona a la perfección con el software ResearchIR Max de FLIR, que permite la visualización, grabación y procesamiento avanzado de datos térmicos.
Ofrece termografías a una velocidad de fotogramas mucho mayor, de hasta 3425 kHz
El tiempo de integración se puede ajustar a nanosegundos, y la función de activación externa permite la sincronización de la captura de imágenes con los eventos más fugaces.

Especificaciones

Highlighted
Resolución de píxel 640 × 512
Paso de píxel 15 µm
Rango espectral 1,5 - 5,1 µm
Tipo de detector Antimoniuro de indio (InSb)
NETD <20 mK / <25 mK
Generación de imágenes y óptica
Capacidad de pozo 6,5 millones de electrones
Lectura Instantánea (4 canales)
Modos de lectura Integración asíncrona al leer; integración asíncrona, después leer
NETD <20 mK / <25 mK
Operabilidad >99,8 % (>99,95 % valor típico)
Paso de píxel 15 µm
Rango espectral 1,5 - 5,1 µm
Refrigeración de sensor Sterling interna
Resolución de píxel 640 × 512
Tipo de detector Antimoniuro de indio (InSb)

Export Restrictions