Discontinued

FLIR SC7750L

Cámara de infrarrojos MCT Longwave de grado científico

El FLIR SC7750L es una cámara termográfica de resolución larga de 640 x 512 con un detector Mercury Cadmium Telluride (MCT) que proporciona alta sensibilidad, precisión, resolución espacial y velocidad. Se ha diseñado para aplicaciones académicas e industriales de I + D, así como para los integradores que necesitan una cámara flexible a un precio asequible. La cámara SC7750L tiene capacidad de proporcionar termografías excelentes a velocidades de fotogramas rápidas sin perder precisión ni sensibilidad de la temperatura, y está equipada con una rueda de filtro de 4 posiciones motorizada y extraíble.

Tecnología de infrarrojos de última generación para aplicaciones de I + D/ciencia
Funciona a la perfección con el software ResearchIR Max de FLIR, que permite la visualización, grabación y procesamiento avanzado de datos térmicos.
Ofrece termografías a una velocidad de fotogramas mucho mayor, de hasta 62 kHz
El tiempo de integración se puede ajustar a nanosegundos, y la función de activación externa permite la sincronización de la captura de imágenes con los eventos más fugaces.

Especificaciones

Highlighted
Resolución 640 × 512
Paso del detector 16 µm
Rango espectral 7,85 - 9,5 µm
Tipo de detector Teluro de mercurio-cadmio (MCT)
NETD <35 mK típico
Generación de imágenes y óptica
Capacidad de pozo 10 millones de electrones
Lectura Instantánea (4 canales)
Modos de lectura Integración asíncrona al leer; integración asíncrona, después leer
NETD <35 mK típico
Operabilidad >99,5 %
Paso del detector 16 µm
Rango espectral 7,85 - 9,5 µm
Refrigeración de sensor Sterling interna
Resolución 640 × 512
Tipo de detector Teluro de mercurio-cadmio (MCT)

Export Restrictions