Discontinued

FLIR SC7900VL

Cámara de infrarrojos MCT Longwave de grado científico

Las series FLIR SC7000 son cámaras muy flexibles, con alta sensibilidad, precisión, resolución espacial y velocidad. La serie SC7000 está diseñada específicamente para aplicaciones académicas e industriales de I + D, así como para integradores que necesitan una cámara muy flexible a un precio asequible.

La serie SC7000 de FLIR está disponible con una amplia gama de detectores para abordar cualquier aplicación en análisis simple y multiespectral. El investigador tiene la opción de elegir entre los detectores de antimoniuro de indio de media onda (InSb) y de teluro de cadmio de mercurio (MCT). Los detectores MCT que operan en la banda de onda larga también están disponibles. La serie FLIR SC7000 viene de serie con una rueda de filtro de 4 posiciones motorizada y extraíble. Esto permite imágenes de eventos en una parte selecta del espectro electromagnético. La serie SC7000 está disponible en formatos de 640 x 512 o 325 x 256 píxeles con alta sensibilidad y niveles de ruido de hasta 20 mK.
La ventana permite que un subconjunto de la imagen total se lea selectivamente con el uso de un tamaño de ventana ajustable a una velocidad de fotogramas mucho más alta. Tamaños de ventana muestra secundaria y las ubicaciones se pueden elegir arbitrariamente y se definen fácilmente utilizando el control de la cámara software. Dependiendo del modelo y el detector, la serie FLIR SC7000 puede entregar imágenes térmicas hasta una velocidad de 62,000 Hz
El tiempo de integración es ajustable en incrementos de nanosegundos. El disparo externo inteligente permite la sincronización de la captura de las imágenes con los eventos incluso más flotantes.

Especificaciones

Highlighted
Resolución 320 × 256
Paso del detector 30 µm
Rango espectral 7,7 - 11,5 µm
Tipo de detector Teluro de mercurio-cadmio (MCT)
NETD <25 mK (20 mK valor típico)
Generación de imágenes y óptica
Capacidad de pozo 7,2 millones de electrones
Lectura Instantánea (4 canales)
Modos de lectura Integración asíncrona al leer; integración asíncrona, después leer
NETD <25 mK (20 mK valor típico)
Operabilidad >99,5 %
Paso del detector 30 µm
Rango espectral 7,7 - 11,5 µm
Refrigeración de sensor Sterling interna
Resolución 320 × 256
Tipo de detector Teluro de mercurio-cadmio (MCT)

Export Restrictions