Discontinued

FLIR SC8000 HD

Cámara de infrarrojos para ciencia MWIR Megapixel de alta velocidad

El FLIR SC8200 tiene un detector de InSb FLIR de alta sensibilidad que ofrece una resolución de 1.024 × 1.024 megapíxeles reales para producir imágenes térmicas muy nítidas desde las que se pueden ver y medir los detalles más pequeños. Cuatro modos de funcionamiento preconfigurados activos proporcionan tiempos de integración ajustables, corrección de falta de uniformidad, reemplazo de píxeles defectuosos y ajustes de tamaño de ventana. La lectura FLIR proporciona datos digitales a 200 megapíxeles por segundo para una flexibilidad de imagen extrema.

Excelente resolución, funcionalidad de vanguardia para la investigación y la ciencia
Velocidades de fotogramas increíblemente rápidas con resolución completa, datos de 14 bits a 128 fps. Las ventanas FPA flexibles proporcionan velocidades de cuadros aún mayores.
Opciones de activación avanzadas a través de una entrada BNC externa, un temporizador IRIG o un activador de software. Sello de tiempo determinista a bordo de cada cuadro.
Múltiples salidas digitales simultáneas incluyendo CameraLink estándar de la industria, Gigabit Ethernet, CoaXPress y HD-SDI.

Especificaciones

Highlighted
Resolución 1344 × 784
Paso del detector 14 µm
Rango espectral 3,0 - 5,0 µm o 1,5 - 5,0 µm
Tipo de detector FLIR Antimoniuro de indio (InSb)
Número F de la cámara f/4,0
Rango dinámico 14 bits
NETD <25 mK
Frecuencia de imagen [ventana completa] 124 Hz
Tiempo de integración De 500 ns a fotograma completo
Rango de temperatura estándar De -20 a 350 °C (de -4 a 662 °F)
Rango de temperatura opcional Hasta 1500 °C (2732 °F) Hasta 2000 °C (3632 °F)
Filtrado Tras la lente
Enfoque Manual (motorizada y táctil, depende de la la lente)
Generación de imágenes y óptica
Capacidad de pozo 5,9 millones de electrones
Control de cámara Gigabit Ethernet, USB, RS-232, Camera Link Full (o CXP)
Enfoque Manual (motorizada y táctil, depende de la la lente)
Filtrado Tras la lente
Frecuencia de imagen [ventana completa] 124 Hz
Lectura Instantánea
Lentes de aproximación/microscopios NA
Lentes disponibles TFOV 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 1000 mm (50 / 250 / 500 mm) Zoom continuo (50 / 500 mm)
Marca de hora en imagen Reloj interno decodificador IRIG-B / Marca horaria precisa TSPI
Modos de lectura Integración asíncrona al leer; integración asíncrona, después leer
Modos de subventana Flexible (pasos de 64 columnas, 4 filas)
NETD <25 mK
Número F de la cámara f/4,0
Operabilidad >99,5 % (>99,9 % típico)
Paleta 8 bits seleccionables
Paso del detector 14 µm
Rango dinámico 14 bits
Rango espectral 3,0 - 5,0 µm o 1,5 - 5,0 µm
Refrigeración de sensor Lineal de ciclo cerrado
Resolución 1344 × 784
Superposición Personalizable (IRIG-B, fecha, tiempo de integración, temperatura interna , velocidad de fotogramas, modo de sincronización, horas de refrigerador)
Tiempo de integración De 500 ns a fotograma completo
Tipo de detector FLIR Antimoniuro de indio (InSb)
Transmisión de datos digitales Gigabit Ethernet y Camera Link Full (o CoaXPress) simultáneos
Vídeo HD HD-SDI 720p50/59/60 1080p25/29/30
Zoom 1-4×, zoom digital, panorámica
Medición y análisis
Control de ganancia automático Manual, lineal, ecualización de meseta, ROI, DDE
Precisión ±2 °C o ±2 % de lectura
Rango de temperatura estándar De -20 a 350 °C (de -4 a 662 °F)
Rango de temperatura opcional Hasta 1500 °C (2732 °F) Hasta 2000 °C (3632 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Modos de sincronización Genlock; IRIG-B; entrada de sincronización, salida de sincronización, entrada de activación
Vídeo analógico NTSC, PAL, S-Video, SVGA
General
Peso [sin lente] 4,5 kg (10 lb)
Tamaño [L. × An. × Al.] sin lente 218 × 143 × 158 mm (8,6 × 5,64 × 6,21")
Alimentación
Alimentación 24 VCC
Características medioambientales y certificaciones
Altitud De 0 a 40 000 pies operativo; de 0 a 70 000 pies no operativo
Golpes y vibraciones 40 g, 11 ms pulso ½ pulso sinusoidal / 4,3 g vibración aleatoria RMS, en los 3 ejes
Montaje 2 × ¼"-20, 1 × 3/8" - 16, 4 × 10/24
Rango de temperatura de almacenamiento De -55 a 80 °C (de -67 a 176 °F)
Rango de temperatura operativa De -40 a 50 °C (de -40 a 122 °F)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.