Extech SD500

Registrador de datos de humedad/temperatura

Product Variations

Este registrador de datos de humedad relativa/temperatura registra datos en una tarjeta SD en formato Excel para facilitar la transferencia a un PC para su análisis. Cuenta con una pantalla LCD doble que muestra simultáneamente la humedad relativa y la temperatura, y una frecuencia de muestreo de datos seleccionable de 5, 10, 30, 60, 120, 300 y 600 segundos. Cada lectura almacenada incluye una marca de fecha y hora. Del 10 al 95 % de humedad relativa y rangos de temperatura de 32 a 122°°F (de 0 a 50°°C). Incluye 6 baterías AAA, tarjeta de memoria SD, adaptador CA universal y abrazadera de montaje.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Humedad relativa Del 10 al 90 %
Intervalo de registro de datos 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 segundos o automática
Memoria 20 M de datos usando una tarjeta SD 2G
Precisión básica de humedad relativa ±4 %
Precisión básica de temperatura (aire) ±0,8 °C/1,5 °F
Resolución máx. de temperatura (aire) 0,1 °°F/°C
Resolución máxima de humedad relativa 0,1 %
Temperatura (aire) De 32 a 122°°F (de 0 a 50 °°C)
Detalles adicionales
Alimentación 6 baterías AAA (1,5 V)
Certificaciones SD500-NIST_S: CE, NIST
SD500_S: CE
Dimensiones 132 × 80 × 32 mm (5,2 × 3,1 × 1,3")
Garantía 2 años
Peso 282 g (9,9 oz)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

User Manual

Manual del usuário de Extech SD500

User Manual

Extech SD500 User Manual

Certification

Extech SD500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SD500 Datasheet

User Manual

Extech SD500 User Manual GB

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro