Discontinued

Extech SD900

Registrador de datos de corriente CC de 3 canales

El SD900 de Extech permite a los técnicos monitorizar y registrar fácilmente los valores CC mA de 3 sensores externos, transductores y otras fuentes utilizando un medidor. También almacena la hora y la fecha en que se toman las lecturas. El registrador cuenta con una gran pantalla LCD triple y registra datos en una tarjeta SD en un formato listo para Excel® para una fácil transferencia a una PC para análisis, tendencia y archivo. Completo con seis baterías AAA, tarjeta de memoria SD, adaptador de CA universal con enchufes múltiples (EE. UU., UE, Reino Unido, AUS), 3 tomas de conexión de entrada y soporte de montaje.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Memoria Aprox. 2,7 millones de lecturas con tarjeta de memoria SD de 4 GB
Microcorriente de CC De 0 a 20 mA
Precisión básica de microcorriente CC ±(0,5 % de lectura + 0,02 mA)
Resolución máx. de microcorriente CC 0,01 mA
Detalles adicionales
Alimentación 6 baterías AAA (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones 5,2 × 3,1 × 1,3 pulgadas (132 × 80 × 32 mm)
Garantía 2 años
Peso 7 oz (199 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech SD900 Datasheet

User Manual

Extech SD900 User Manual

Export Restrictions