Discontinued

Extech SD910

Registrador de datos de voltaje de CC de 3 canales

El SD910 de Extech permite a los técnicos monitorizar y registrar fácilmente los valores CC mA de 3 sensores externos, transductores y otras fuentes, todo utilizando un medidor. También almacena la hora y la fecha en que se toman las lecturas. El registrador cuenta con una gran pantalla LCD triple y registra datos en una tarjeta SD en un formato listo para Excel® para una fácil transferencia a una PC para análisis, tendencia y archivo. Incluye seis baterías AAA, tarjeta de memoria SD, adaptador de CA universal con enchufes múltiples (EE. UU., UE, Reino Unido, AUS), 3 tomas de conexión de entrada y soporte de montaje.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Memoria Aprox. 2,7 millones de lecturas con tarjeta de memoria SD de 4 GB
Precisión básica de tensión CC 0,1 mV, 1 mV
Resolución básica de tensión CC ±(0,5 % + 0,2 mV), ±(0,5 % + 2mV)
Voltaje CC 300,0 mV, 3000 mV
Detalles adicionales
Alimentación 6 baterías AAA (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones 5,2 × 3,1 × 1,3 pulgadas (132 × 80 × 32 mm)
Garantía 2 años
Peso 7 oz (199 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech SD910 Datasheet

User Manual

Extech SD910 User Manual

Export Restrictions