Extech SDL150

Medidor/registrador de datos de oxígeno disuelto

El Extech SDL150 registra los datos en una tarjeta SD en formato Excel. Tiene una pantalla retroiluminada doble de concentración de oxígeno y temperatura. Mide el oxígeno disuelto de 0 mg/L a 20,0 mg/L y de 0 % a 100,0 % de oxígeno, más la temperatura de 0°°C a 50°°C (de 32 a 122°°F). Incluye compensación automática de temperatura de 0°°C a 50°°C mediante el sensor de temperatura integrado en la sonda de oxígeno de tipo polarográfico. El ajuste de compensación se utiliza para que la función cero haga mediciones relativas. El SDL150 almacena 99 lecturas manualmente y 20 millones de lecturas con una tarjeta SD 2G. Frecuencia de muestreo programable por el usuario. Tiene una interfaz de PC incorporada, funciones de retención de datos mín./máx. y apagado automático. Completo con 6 pilas AA, tarjeta SD, sonda, dos membranas de repuesto, electrolito y estuche de transporte rígido.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Memoria Almacena 99 lecturas manualmente y 20 millones de lecturas con una tarjeta SD 2G (en formato Excel)
Oxígeno disuelto (concentración) De 0 a 20,0 mg/L
Oxígeno disuelto (saturación) De 0 a 100,0 %
Precisión básica de oxígeno disuelto (concentración) ±0,4 mg/l
Precisión básica de oxígeno disuelto (saturación) ±0,7 %
Precisión básica de temperatura (contacto) ±0,8°°C/1,5°°F
Resolución máx. de oxígeno disuelto (concentración) 0,1 mg/l
Resolución máx. de oxígeno disuelto (saturación) 0,10 %
Resolución máx. de temperatura (contacto) 0,1°°C/°°F
Temperatura (contacto) De 0 a 50 °°C (de 32 a 122 °°F)
Detalles adicionales
Alimentación 6 baterías AA (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones Medidor: 7,2 × 2,9 × 1,9 pulgadas (182 × 73 × 48 mm) Sonda: Sonda: 0,8 Pr. × 4,9" L
Garantía 3 años
Peso 25,6 oz (725 g)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001 USB Driver

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

User Manual

Manual del usuário de Extech SDL150

User Manual

Extech SDL150 User Manual

Certification

Extech SDL150 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SDL150 Datasheet

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro