Extech SDL200

Termómetro con registro de datos de 4 canales

El SDL200 registra los datos en una tarjeta SD en formato Excel. Registro de datos de 4 canales con 6 tipos de termopar (J, K, E, T, R, S) y registro de datos de 2 canales con sondas RTD (Pt 100 Ω). Indica [T1, T2, T3, T4] o lecturas diferenciales [T1-T2]. El ajuste de compensación se utiliza para que la función cero haga mediciones relativas. Almacena 99 lecturas manualmente y 20 millones de lecturas con una tarjeta SD 2G. Registra lecturas con marca de fecha y hora reales. Frecuencia de muestreo programable por el usuario de 1 a 3600 segundos. Lecturas Mín./Máx., retención de datos y apagado automático. Incluye 6 baterías AA, cuatro sondas universales de temperatura con cordón tipo K, tarjeta SD y estuche rígido de transporte.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Memoria 20 millones de registros de datos con tarjeta SD de 2 GB
Precisión básica de temperatura (RTD) -200 a 850 °°C (de -327 °C a 1562 °°F)
Precisión básica de temperatura (tipo E) De -50 a 900 °°C (de -58 a 1652 °°F)
Precisión básica de temperatura (tipo J) -100 a 1150 °°C (de -148 a 2102 °°F)
Precisión básica de temperatura (tipo K) 0,1°/1°
Precisión básica de temperatura (tipo N) 0,1°/1°
Precisión básica de temperatura (tipo S) 0,1°/1°
Precisión básica de temperatura (tipo T) 0,1°/1°
Resolución máx. de temperatura (RTD) ±0,4 % de lectura (+1,8 °F/+1 °C)
Resolución máx. de temperatura (tipo E) ±0,4 % de lectura (+1 °C/+1,8 °F)
Resolución máx. de temperatura (tipo J) ±0,4 % de lectura (+1 °C/+1,8 °F)
Resolución máx. de temperatura (tipo K) De -100 a 1300 °°C (de -148 a 2372 °°F)
Resolución máx. de temperatura (tipo R) De 0 a 1700 °°C (de 32 a 3092 °°F)
Resolución máx. de temperatura (tipo S) De 0 a 1500 °°C (de 32 a 2732 °°F)
Resolución máx. de temperatura (tipo T) De -50 a 400 °°C(de -58 a 752 °F)
Temperatura (tipo C) 0,1°/1°
Temperatura (tipo J) 0,1°/1°
Temperatura (tipo N) ±0,4 % de lectura (+1 °C/+1,8 °F)
Temperatura (tipo S) ±0,5 % de lectura (+2 °F/+1 °C)
Temperatura (tipo T) ±0,5 % de lectura (+2 °F/+1 °C)
Temperatura [IR] ±0,4 % de lectura (+1 °C/+1,8 °F)
Temperatura [tipo K] 0,1°/1°
Detalles adicionales
Alimentación 6 pilas AA (1,5 V)
Certificaciones SDL200-NIST_S: CE, NIST
SDL200_S: CE
Dimensiones 7,2 × 2,9 × 1,9 pulgadas (182 × 73 × 47,5 mm)
Garantía 3 años
Peso 500 g (17,6 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech SDL200

User Manual

Extech SDL200 User Manual

Certification

Extech SDL200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SDL200 Datasheet

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro