Extech SDL350

Registrador de datos/termoanemómetro de hilo caliente en PCM

El SDL350 registra los datos en una tarjeta SD en formato Excel. Medidor de velocidad de aire/flujo de aire con sonda telescópica diseñada para adaptarse a conductos HVAC y otras aberturas pequeñas. La sonda telescópica se extiende hasta 7,05 pies (215 cm) de longitud máxima con cable. Frecuencia de muestreo de datos seleccionable. Almacena 99 lecturas manualmente y 20 millones de lecturas con una tarjeta SD 2G. Entrada de termopar K/J para medidas de alta temperatura. La gran LCD (recuento de 9999) muestra la velocidad del aire o flujo de aire y la temperatura simultáneamente. Grabar/recuperar MIN, MAX, retención de datos y apagado automático. Incluye 6 pilas AA, tarjeta SD, sonda telescópica con cable y estuche duro de transporte.

Medidor de velocidad del aire/flujo de aire con sonda telescópica diseñada para encajar en conductos de HVAC y otras pequeñas aberturas, se extiende hasta una longitud máxima de 215 cm (7,05 pies) con cable
Almacena 99 lecturas manualmente y 20 millones de lecturas con una tarjeta SD 2G
La LCD de gran tamaño (recuento de 9999) muestra la velocidad del aire y la temperatura simultáneamente

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Memoria 20 millones de registros de datos con tarjeta SD 2G
Precisión básica de la velocidad del aire (m/s) ±5 % de lectura
Precisión básica de la velocidad del aire (mph) ±5 % de lectura
Precisión básica de temperatura (aire) ±1,5°°F ( ±0,8°°C)
Precisión básica de temperatura (tipo J) De -100 a 1200 °°C (de -148 a 2192 °°F)
Precisión básica de temperatura (tipo K) 0,1°
Precisión básica de temperatura (tipo N) ±(0,4 % + 1,8 °F/1 °C)
Precisión básica de velocidad del aire (km/h) ±5 % de lectura
Precisión básica de velocidad del aire (nudos) ±5 % de lectura
Precisión básica de velocidad del aire (pies/min) ±5 % de lectura
Resolución máx. de temperatura (aire) 0,1°
Resolución máx. de temperatura (tipo J) ±(0,4 % + 1,8 °F/1 °C)
Resolución máx. de temperatura (tipo K) De -100 a 1300 °°C (de -148 a 2372 °°F)
Resolución máx. de velocidad del aire (m/s) 0,01 m/s
Resolución máx. de velocidad del aire (mph) 0,01 MPH
Resolución máx. de velocidad del aire (nudos) 0,01 nudos
Resolución máx. de velocidad del aire (pies/min) 1 ft/min
Resolución máx. volumen de aire (PCM) De 0,001 a 1 MCM
Temperatura (aire) De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)
Temperatura (tipo N) 0,1°
Velocidad del aire (km/h) De 0,7 a 72 km/h
Velocidad del aire (km/h) 0,01 km/h
Velocidad del aire (m/s) De 0,2 a 25 m/s
Velocidad del aire (mph) De 0,5 a 45 MPH
Velocidad del aire (nudos) De 1 a 31 nudos
Velocidad del aire (pies/min) De 12 a 1200 m/min
Volumen del aire (MCM) De 0 a 54 000 MCM
Volumen del aire (PCM) De 0 a 1 907 000 PCM
Detalles adicionales
Alimentación 6 pilas AA (1,5 V)
Certificaciones SDL350-NIST_S: CE, NIST
SDL350_S: CE
Dimensiones 7,2 × 2,9 × 1,9 pulgadas (182 × 73 × 47,5 mm)
Garantía 3 años
Peso 655 g (23,1 oz)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

User Manual

Manual del usuário de Extech SDL350

User Manual

Extech SDL350 User Manual GB

Certification

Extech SDL350 Declaration of Conformity

User Manual

Extech SDL350 User Manual

Datasheet

Extech SDL350 Datasheet

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro