Discontinued

Extech SDL700

Registrador de datos/medidor de presión

El SDL700 de Extech es un medidor de presión/registrador de datos que muestra 10 tipos de presión en su gran pantalla LCD doble retroiluminada. Este medidor registra datos en una tarjeta SD en formato Excel para futuras referencias y análisis. Este medidor se completa con una garantía de 3 años, 6 pilas AA, tarjeta SD y estuche de transporte rígido.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Presión (atmósfera) 0,002 a 1,974 (transductor de 30 psi), 0,01 a 9,87 (transductor de 150 psi), 0,02 a 19,74 atm (transductor de 300 psi)
Presión (bar) 0,002 a 2 (transductor de 30 psi), 0,01 a 10 (transductor de 150 psi), 0,02 a 20 bar (transductor de 300 psi)
Presión (hPa) 2 a 2000 (transductor de 30 psi), 10 a 10 000 (transductor de 150 psi), 20 a 20 000 hPa (transductor de 300 psi)
Presión (inH2O) 1 a 802 (transductor de 30 psi), 5 a 4010 (transductor de 150 psi), 10 a 8020 inH₂O (transductor de 300 psi)
Presión (inHg) 0,05 a 59,05 (transductor de 30 psi), 0,2 a 295,2 (transductor de 150 psi), 0,5 a 590,5 inHg (transductor de 300 psi)
Presión (kgcm²) 0,002 a 2,040 (transductor de 30 psi), 0,01 a 10,19 (transductor de 150 psi), 0,02 a 20,40 kgcm² (transductor de 300 psi)
Presión (kPa) 0,2 a 200,0 (transductor de 30 psi), 1 a 1000 (transductor de 150 psi), 2 a 2000 kPa (transductor de 300 psi)
Presión (mH₂O) 0,02 a 20,40 (transductor de 30 psi), 0,1 a 101,9 (transductor de 150 psi), 0,2 a 204,0 mH₂O (transductor de 300 psi)
Presión (mmHg) 2 a 1500 (transductor de 30 psi), 10 a 7500 (transductor de 150 psi), 20 a 15000 mmHg (transductor de 300 psi)
Presión (psi) 0,02 a 29 (transductor de 30 psi), 0,2 a 145 (transductor de 150 psi), 0,2 a 290 psi (transductor de 300 psi)
Detalles adicionales
Alimentación 6 baterías AA (1,5 V)
Certificaciones CE, NIST
Dimensiones 7,2 × 2,9 × 1,9 pulgadas (182 × 73 × 48 mm)
Garantía 3 años
Peso 17,3 oz (490 g)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

User Manual

Extech SDL700 User Manual GB

Certification

Extech SDL700 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SDL700 Datasheet

User Manual

Extech SDL700 User Manual

Export Restrictions