FLIR T1020

Cámara termográfica de alta definición con visor

¡En stock y lista para enviar!

Prepárese para un excelente rendimiento de termografía basado en 50 años de experiencia. Con su gran alcance, hasta 3,1 M de resolución (UltraMax®) y una nueva interfaz de usuario ágil, la prestigiosa T1020 de FLIR está diseñada para agilizar su jornada laboral y convertirle en un héroe. Si desea obtener las imágenes más nítidas, las lecturas de temperatura más precisas y la máxima flexibilidad,—la cámara T1020 es el resultado de cinco décadas de experiencia en el campo de la tecnología de infrarrojos. La FLIR T1020 viene con el modo de ruta de inspección integrado para que pueda descargar y ejecutar planes de estudio en su cámara desde FLIR Thermal Studio Pro con el complemento Route Creator (suscripción de 3 meses incluida).

Creada por expertos, para expertos.
El T1020 ahora ofrece una nueva GUI ágil que responde como un teléfono inteligente, además de mejoras de imagen en vivo como 1-Touch Level / Span.
El sistema óptico FLIR OSX™ Precision HDIR ofrece un enfoque automático continuo y una resolución nítida para mediciones precisas, incluso a distancia.
La T1020 tiene un bloque óptico giratorio de 120° y un visor LCD brillante de alta resolución, lo que permite que cualquier objetivo esté dentro de un cómodo alcance de visión.

Especificaciones

Highlighted
IR Resolution 1024 × 768; hasta 3,1 MP con UltraMax
Thermal Sensitivity_NETD <20 mK a 30 °C (86 °F)
Field of view [FOV] FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° y 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° y 45°: 28° × 21° (lente 28°), 45° × 34° (lente 45°)
FLIR T1020 28°, 12 °y 45°: 28° × 21° (lente 28°), 12° × 9° (lente 12°), 45° × 34° (lente 45°)
Digital Camera El campo de visión se adapta a la lente de infrarrojos
Image Modes Térmica, MSX térmica, imagen en imagen, cámara digital
Display Pantalla táctil integrada, pantalla LCD ancha de 4,3", 800 × 480 píxeles
Storage Media Tarjeta SD o SDHC de medios extraíble. Se recomienda clase 10 o superior
Generación de imágenes y óptica
4.3 inch Display 800 × 480 píxeles
Auto orientation Orientación horizontal o vertical automática
Automatic Image Adjustment Estándar o basados en histograma del contenido de imágenes
Built_in Digital Camera 5 megapíxeles con luz LED
Camera size excl lens [L x W x H] 167,2 mm × 204,5 mm × 188,3 mm (6,6 pulg. × 8,0 pulg. × 7,4")
Camera software update Mediante cable USB o tarjeta SD
Color palettes Iron, Rainbow, Rainbow HC, White Hot, Black Hot, Arctic y Lava
Detector Pitch 17 µm
Detector Type Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro no refrigerado
Digital Camera El campo de visión se adapta a la lente de infrarrojos
Digital image enhancement Reducción de ruido digital adaptativa
Digital Zoom 1–8× continuos
Display Type Pantalla táctil capacitiva
f number FLIR T1020 12°: 1.2
FLIR T1020 28°: 1.15
FLIR T1020 45°: 1.1
FLIR T1020 28° y 12°: 1.15 (lente 28°), 1.2 (lente 12°)
FLIR T1020 28° y 45°: 1.15 (lente 28°), 1.1 (lente 45°)
FLIR T1020 28°, 12 °y 45°: 1.15 (lente 28°), 1.2 (lente 12°), 1.1 (lente 45°)
Field of view [FOV] FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° y 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° y 45°: 28° × 21° (lente 28°), 45° × 34° (lente 45°)
FLIR T1020 28°, 12 °y 45°: 28° × 21° (lente 28°), 12° × 9° (lente 12°), 45° × 34° (lente 45°)
Focal Length FLIR T1020 12°: 83,4 mm (3,28")
FLIR T1020 28°: 36 mm (1,42")
FLIR T1020 45°: 21,2 mm (0,83")
FLIR T1020 28° y 12°: lente de 28°: 36 mm (1,42"); lente de 12°: 83,4 mm (3,28")
FLIR T1020 28° y 45°: lente de 28°: 36 mm (1,42 pulg.); lente de 45°: 21,2 mm (0,83 pulg.)
FLIR T1020 28°, 12 y 45°: lente de 28°: 36 mm (1,42 pulg.); lente de 12°: 83,4 mm (3°,28 pulg.); lente de 45°: 21,2 mm (0,83 pulg.)
Focus De un disparo o manual
Frame Rate [Full Window] 30 Hz
Image Description Añadir nota breve (almacenada en la etiqueta exif JPEG)
Image Frequency 30 Hz
Image Modes Térmica, MSX térmica, imagen en imagen, cámara digital
Infrared Image Imagen de infrarrojos a todo color
IR Resolution 1024 × 768; hasta 3,1 MP con UltraMax
Laser Se activa mediante un botón específico
Laser Alignment La posición se muestra automáticamente en la imagen de infrarrojos
Lens Identification Automática
Manual Image Adjustment Basado en ajuste lineal, se puede establecer el nivel/intervalo/máx./mín.
Minimum IR focus distance FLIR T1020, 12°: 1,3 m (4,26 pies)
FLIR T1020, 28°: 0,4 m (1,32 pies)
FLIR T1020, 45°: 0,2 m (0,66 pies)
Minimum IR–visual alignment distance FLIR T1020, 12°: 1,3 m (4,26 pies)
FLIR T1020, 28°: 0,4 m (1,32 pies)
FLIR T1020, 45°: 0,5 m (1,64 pies)
MSX Resolution 1024 × 768 píxeles
Multi Spectral Dynamic Imaging [MSX] Imagen térmica con presentación de detalles mejorada
Non_radiometric IR video recording H.264 en tarjeta de memoria
Non_radiometric IR video streaming Vídeo H.264 mediante vídeo Wi-Fi H.264 mediante USB
Optional Lenses Lentes °de aproximación de 7°, 12°, 28 y 3x
Picture_in_Picture Área de infrarrojos redimensionable y móvil en la imagen visible
Radiometric IR video recording Grabación radiométrica en tiempo real (RTRR) en la tarjeta de memoria
Radiometric IR video streaming Transmisión radiométrica en tiempo real (RTRS) mediante USB
Sketch Utilice la imagen térmica/digital o añada sellos predefinidos. Separe el software del PC con una amplia generación de informes.
Spatial resolution [IFOV] FLIR T1020 12°: 0,20 mrad
FLIR T1020 28°: 0,47 mrad
FLIR T1020 45°: 0,80 mrad
FLIR T1020 28° y 12°: 0,47 mrad (lente 28°), 0,20 mrad (lente 12°)
FLIR T1020 28° y 45°: 0,47 mrad (lente 28°), 0,80 mrad (lente 45°)
FLIR T1020 28°, 12 y 45°: 0°,47 mrad (lente 28°), 0 mrad° (lente 0,85°)
Spectral Range 7,5–14 µm
Thermal Sensitivity_NETD <20 mK a 30 °C (86 °F)
UltraMax Yes
Video Lamp Luz LED integrada
Viewfinder 800 × 480 píxeles integrados
Visual Image Imagen visible a todo color
Visual Video Recording H.264 en tarjeta de memoria
Visual Video Streaming Vídeo H.264 mediante vídeo Wi-Fi H.264 mediante USB
Medición y análisis
Area 5+5 áreas (cuadros y círculos) con máx./mín./media
Atmospheric transmission correction Automática, basada en las entradas de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Color alarm [isotherm] Superior/inferior/intervalo
Difference Temperature Delta de temperatura entre las funciones de medición y la temperatura de referencia
Emissivity Correction Variable de 0,01 a 1,0 o seleccionada en la lista de materiales
External Optics and Windows Correction Automática, basada en entradas de transmisión y temperatura de ventana
Measurement Corrections Emisividad, temperatura reflejada, humedad relativa, temperatura atmosférica, distancia al objeto y compensación de ventana de infrarrojos externa
Measurement Function Alarm Alarmas sonoras/visuales (por encima/por debajo) de cualquier función de medición seleccionada
Measurement Presets Sin medición, punto central, punto caliente, punto frío, valor preestablecido de usuario 1, valor preestablecido de usuario 2
Object Temperature Range De -40 °C a 2000 °C (de -40 °F a 3632 °F)
Object temperature range Accuracy ±1 °C (±1,8 °F) o ±1 % a 25 °C para temperaturas entre 5 °C y 150 °C ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura a 25 °C para temperaturas de hasta 1200 °C
Optics Transmission Correction Automática, basada en señales de sensores internos
Profile Perfil de 1 línea con temperatura máx./mín.
Reference Temperature Establecido manualmente mediante diferencia de temperatura
Reflected apparent temperature correction Automática, basada en entradas de transmisión y temperatura de ventana
Set_up Commands Definir valores preestablecidos de usuario, guardar opciones, botón programable, restablecer opciones, configurar cámara, wifi, GPS y brújula, Bluetooth, idioma, tiempo y unidades, información de la cámara
Spot Meter 10
User Presets El usuario puede seleccionar y combinar mediciones desde cualquier número de los puntos/cuadros/círculos/perfiles/deltas
Interfaz de usuario
Display Pantalla táctil integrada, pantalla LCD ancha de 4,3", 800 × 480 píxeles
Languages Alemán, árabe, checo, chino simplificado, chino tradicional, coreano, danés, finés, francés, griego, holandés, húngaro, inglés, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco, turco
Text Agregar tabla, seleccionar entre plantillas predefinidas
Touch Screen
Voice 60 segundos (por Bluetooth) almacenado con la imagen
Comunicación y almacenamiento de datos
Antenna Interna
Audio Auriculares con micrófono por Bluetooth para la anotación por voz de imágenes
Bluetooth Frequency range: 2402–2480 MHz, supports 2.1 and 4.0
File Formats JPEG estándar, datos de medición incluidos CSQ, datos de medición incluidos
File Formats_Visual JPEG estándar, asociada automáticamente a la imagen térmica correspondiente
Image Storage JPEG estándar, incluidos datos de medición e imagen digital, en la tarjeta de memoria
Image Storage Mode Almacenamiento simultáneo de imágenes térmicas y digitales en el mismo archivo JPEG Opción para almacenar una foto digital como un archivo JPEG independiente
Interfaces USB Micro-B, Bluetooth, wifi, HDMI
METERLiNK Conexión inalámbrica (Bluetooth) a: medidores FLIR con METERLiNK
METERLiNK_Bluetooth Comunicación con auriculares y sensores externos
SD Card Una ranura de tarjeta para tarjetas de memoria SD extraíbles
Storage Media Tarjeta SD o SDHC de medios extraíble. Se recomienda clase 10 o superior
Time Lapse de 15 segundos a 24 horas
USB USB Micro-B: transferencia de datos desde el PC y al PC, vídeo coloreado sin comprimir
USB_Standard Conector USB 2.0 Micro-B USB de alta velocidad
Video Connector Type HDMI tipo C
Video Out HDMI 640 × 480 HDMI 1280 × 720 DVI 640 × 480 DVI 800 × 600
WiFi Estándar: 802,11 b/g/n Rango de frecuencia: 2412–2462 MHz Potencia de salida máx.: 15 dBm
Alimentación
Battery operating time >2,5 horas a 25 °°C (68 °°F) y uso típico
Battery Type Batería de iones de litio recargable
Charging system En la cámara (adaptador de CA o 12 V desde un vehículo) o cargador de dos puertos
Charging Temperature 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F), excepto para el mercado coreano: De 10 °C a 45 °C (de 50 °F a 113 °F)
Charging Time 2,5 h para el 90 % de capacidad, estado de carga indicado con LED
External Power Operation Adaptador de CA 90–260 V CA, 50/60 Hz o 12 V desde un vehículo (cable con enchufe estándar, opcional)
Power Management Funcionalidad de apagado automático, configurable por el usuario entre 5 minutos, 20 minutos y sin apagado automático
Características medioambientales y certificaciones
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (inmunidad) EN 61000-6-3 (emisión) FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisión) ICES-003
Encapsulation IP 54 (IEC 60529)
Ergonomics El visor y el bloque óptico giratorio de 120° le permiten apuntar la cámara en varias direcciones mientras mantiene una posición cómoda
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30 / 24 horas, 95 % de humedad relativa, 25–40 °C (77–104 °F) / 2 ciclos
Laser Classification Clase 2
Laser Type Diodo láser AlGaInP semiconductor, 1 mW, 635 nm (rojo)
Operating Temperature Range De -15 °C a 50 °C (de 5 °F a 122 °F)
Radio Spectrum ETSI EN 300 328 FCC Parte 15.247 RSS-247 Edición 2
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Shock 25 g (IEC 60068-2-29)
Storage Temperature Range –De 40 a +70 °C (de –40 a 158 °F)
Tripod Mounting UNC ¼"-20
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Compass Dirección de la cámara añadida automáticamente a cada imagen
Housing material Magnesio
Packaging Cámara de infrarrojos con lente, visor ocular pequeño, dos baterías, cargador de batería, estuche de transporte rígido, elementos de amarre, tapa de la lente frontal, fuentes de alimentación, documentación impresa, tarjeta SD (8 GB), cables (USB 2.0 A a USB tipo C, USB tipo C a HDMI, USB tipo C a USB tipo C), tarjeta de licencia: FLIR Thermal Studio Pro (suscripción de 3 meses) + complemento FLIR Route Creator para Thermal Studio Pro (suscripción de 3 meses)
Packaging Size 494 mm x 355 mm x 188 mm (19,4 pulg. x 14,0 pulg. x 7,4 pulg.)
Weight FLIR T1020 12°: 2,1 kg (4,6 lb)
FLIR T1020 28°: 1,9 kg (4,3 lb)
FLIR T1020 45°: 2,0 kg (4,4 lb)
FLIR T1020 28° y 12°: con 28°: 1,9 kg (4,3 lb)
con 12°: 2,1 kg (4,6 lb)
FLIR T1020 28° y 45°: con 28°: 1,9 kg (4,3 lb)
con 45°: 2,0 kg (4,4 lb)
FLIR T1020 28°, 12 y 45°: con 28°: 1,9 kg (4,3 lb)
con 12°: 2,1 kg (4°,6 lb)
con 45°: 2,0 kg (4,4 lb)

Accessories

Resources & Support

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie T, visite Support.FLIR.com

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Nota: Debe haber iniciado sesión para descargar software o firmware. Inicie sesión o cree una cuenta.

Firmware Download

FLIR_T10xx_Update_Pack

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

You must be logged in to download file.

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-5-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR T1K Datasheet [T1010, T1020]

Warranty

FLIR Global 2-5-10 Warranty US

Application Story

FLIR T1020 Application Story - Power Utilities Rely On Thermal Imaging to Prevent Component Failures

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Brochure

FLIR T1K [T1020] Brochure

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.