Discontinued

FLIR T1030sc

Cámara de infrarrojos de mano con rendimiento de alta definición

Product Variations
Find Your Sales Engineer Contact

La T1030sc es una cámara de infrarrojos portátil, de alta velocidad y alta definición que registra imágenes de resolución completa de 1024 × 768 a 30 fotogramas por segundo. Está diseñada para ingenieros, investigadores y científicos que necesitan la máxima resolución y sensibilidad posible en un paquete de mano, con batería y flexible. La T1030sc le permite capturar imágenes radiométricas en HD sin perder calidad a una velocidad de hasta 120 Hz con la que podrá ver, adquirir, analizar y compartir en ResearchIR Max de FLIR o en MathWorks® MATLAB.

Un detector increíblemente sensible y el sistema óptico HD proporcionan termografías asombrosas y medidas de temperatura sin contacto precisas
Puede llevar la cámara a donde la necesite, puesto que se trata de una cámara portátil alimentada mediante batería. La comunicación por Wi-Fi simplifica el intercambio de imágenes, el control remoto y la visualización, y la generación de informes rápidos.
Transmita los datos sin comprimir a un PC o capture un vídeo radiométrico totalmente dinámico en la cámara.

Especificaciones

Highlighted
IR Resolution 1024 × 768 píxeles
Detector Pitch 17 µm
Spectral Range 7,5 - 14 µm
Detector Type Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro no refrigerado
Camera f_number f/1.1
f number 1,1
NETD <20 mK @ 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity_NETD <20 mK a +30 °C (+86 °F)
Thermal Sensitivity <0,02 °C a +30 °C
Frame Rate 30 Hz, ventana completa, en la cámara 120 Hz, ventana completa con HSI al ordenador 240 Hz, ½ ventana con HSI
Focus Un solo toque o manual
Generación de imágenes y óptica
4.3 inch Display 800 × 480 píxeles
Auto orientation Orientación horizontal o vertical automática
Automatic Image Adjustment Estándar o basados en histograma del contenido de imágenes
Available Lenses 45°
Built_in Digital Camera 5 megapíxeles con luz LED
Camera f_number f/1.1
Camera size excl lens [L x W x H] 167,2 × 204,5 × 188,3 mm (6,6 × 8,0 × 7,4")
Camera software update Utilizar software de PC FLIR Tools
Close_up Lenses_Microscopes NA
Color palettes Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Detector Pitch 17 µm
Detector Type Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro no refrigerado
Digital Camera El campo de visión se adapta a la lente de infrarrojos
Digital image enhancement Reducción de ruido digital adaptativa
Digital Zoom De 1-8× continuo
Display Type Pantalla táctil capacitiva
f number 1,1
Field of view [FOV] 45° × 34°
Focal Length 36 mm (1,42")
Focus Un solo toque o manual
Frame Rate 30 Hz, ventana completa, en la cámara 120 Hz, ventana completa con HSI al ordenador 240 Hz, ½ ventana con HSI
Gallery Revisar miniatura/imagen completa en la cámara Editar mediciones/paletas/modos de imagen en la cámara
Image Description Añadir nota breve (almacenada en la etiqueta exif JPEG)
Image Frequency 30 Hz
Image Modes Térmica, MSX térmica, imagen en imagen, cámara digital
Infrared Image Imagen de infrarrojos a todo color
IR Resolution 1024 × 768 píxeles
Laser Se activa mediante un botón específico
Laser Alignment La posición se muestra automáticamente en la imagen de infrarrojos
Lens Identification Automático
Manual Image Adjustment Basado en ajuste lineal, se puede establecer el nivel/intervalo/máx./mín.
Minimum IR focus distance 0,2 m (0,66 ft)
Minimum IR–visual alignment distance 0,5 m (1,64 ft)
MSX Resolution 1024 × 768 píxeles
Multi Spectral Dynamic Imaging [MSX] Imagen térmica con presentación de detalles mejorada
NETD <20 mK @ 30°C (86°F)
Non_Radiometric IR Video H.264 en tarjeta de memoria
Non_radiometric IR video recording H.264 en tarjeta de memoria
Non_radiometric IR video streaming Vídeo H.264 mediante wifi Vídeo H.264 mediante USB
Picture_in_Picture Área de infrarrojos redimensionable y móvil en la imagen visible
Radiometric IR Video Grabación radiométrica en tiempo real (RTRR) en la tarjeta de memoria
Radiometric IR video recording Grabación radiométrica en tiempo real (RTRR) en la tarjeta de memoria
Radiometric IR video streaming Transmisión radiométrica en tiempo real (RTRS) mediante USB
Sketch Dibuje en la imagen térmica/digital o añada sellos predefinidos Software independiente para PC con amplias opciones de generación de informes
Spatial resolution [IFOV] 0,80 mrad
Spectral Range 7,5 - 14 µm
Thermal Sensitivity_NETD <20 mK a +30 °C (+86 °F)
Time Constant <10 ms
UltraMax
UltraMax Supported
Video Lamp Indicador LED integrado
Viewfinder Integrada 800 × 480 píxeles
Visual Image Imagen visible a todo color
Visual Video Recording H.264 en tarjeta de memoria
Visual Video Streaming Vídeo H.264 mediante wifi Vídeo H.264 mediante USB
Medición y análisis
Accuracy ±1°C (±1.8°F) or ±1% at 25°C for temperatures between 5°C to 150°C ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading at 25°C for temperatures up to 1200°C
Area 5+5 áreas (cuadros y círculos) con máx./mín./media
Atmospheric transmission correction Automática, basada en las entradas de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Automatic Gain Control Manual, lineal, histograma
Color alarm [isotherm] Superior/inferior/intervalo
Difference Temperature Delta de temperatura entre las funciones de medición y la temperatura de referencia
Emissivity Correction Variable de 0,01 a 1,0 o seleccionada en la lista de materiales
External Optics and Windows Correction Automática, basada en entradas de transmisión y temperatura de ventana
Measurement Corrections Emisividad, temperatura reflejada, humedad relativa, temperatura atmosférica, distancia al objeto y compensación de ventana de infrarrojos externa
Measurement Function Alarm Alarmas sonoras/visuales (por exceso o por defecto) de cualquier función de medición seleccionada
Measurement Presets Sin medición, punto central, punto caliente, punto frío, valor preestablecido de usuario 1, valor preestablecido de usuario 2
Measurements correction Emisividad, temperatura reflejada, humedad relativa, temperatura atmosférica, distancia al objeto y compensación de ventana IR externa
Object Temperature Range De -40 a +150 °C (de -40 a +302 °F), de +0 a +650 °C (de +32 a +1202 °F), de +300 a +2000 °C (de +572 a +3632 °F)
Object temperature range Accuracy ±1 °C (±1,8 °F) o ±1 % a 25 °C para temperaturas de entre 5 °C y 150 °C ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura a 25 °C para temperaturas de hasta 1200 °C
Optics Transmission Correction Automática, basada en señales de sensores internos
Profile Perfil de 1 línea con temperatura máx./mín.
Reference Temperature Establecido manualmente mediante diferencia de temperatura
Reflected apparent temperature correction Automática, basada en entradas de transmisión y temperatura de ventana
Set_up Commands Definir valores preestablecidos de usuario, guardar opciones, botón programable, restablecer opciones, configurar cámara, wifi, GPS y brújula, Bluetooth, idioma, tiempo y unidades, información de la cámara
Spot Meter 10,0
Thermal Sensitivity <0,02 °C a +30 °C
User Presets El usuario puede seleccionar y combinar mediciones desde cualquier número de los puntos/cuadros/círculos/perfiles/deltas
Comunicación y almacenamiento de datos
Antenna Interna
Audio Auriculares con micrófono por Bluetooth para la anotación por voz de imágenes
Bluetooth Rango de frecuencia: 2402 - 2480 MHz, admite 2,1 y 4,0
File Formats JPEG estándar, datos de medición incluidos CSQ, datos de medición incluidos
File Formats_Visual JPEG estándar, asociada automáticamente a la imagen térmica correspondiente
Image File Format JPEG estándar, incluidos datos de medición y fotografías digitales, en la tarjeta de memoria
Image Storage JPEG estándar, incluidos datos de medición e imagen digital, en la tarjeta de memoria
Image Storage Mode Almacenamiento simultáneo de imágenes térmicas y digitales en el mismo archivo JPEG Opción de almacenar una foto digital como archivos JPEG independientes
Interfaces USB Micro-B, Bluetooth, wifi, HDMI
METERLiNK Conexión inalámbrica (Bluetooth) con: Medidores FLIR con METERLiNK
METERLiNK_Bluetooth Comunicación con auriculares y sensores externos
SD Card Una ranura de tarjeta para tarjetas de memoria SD extraíbles
Storage Media Tarjeta SD o SDHC de medios extraíble. Se recomienda clase 10 o superior
Time Lapse De 15 segundos a 24 horas
USB USB Micro-B: transferencia de datos desde el PC y al PC, vídeo coloreado sin comprimir
USB_Standard USB 2.0 de alta velocidad Conector USB Micro-B
Video Connector Type HDMI tipo C
Video Out HDMI 640 × 480 HDMI 1280 × 720 DVI 640 × 480 DVI 800 × 600
WiFi Estándar: 802.11 b/g/n Rango de frecuencia: 2412 - 2462 MHz Potencia máx. de salida: 15 dBm
General
Box Contents Cámara de infrarrojos con lente, batería (2 unidades), cargador de batería, cable HDMI a HDMI, funda rígida, ojera de gran tamaño, correa para el cuello, fuente de alimentación (incluido cable USB con varios conectores), A a Micro-B estándar, certificado de calibración, tarjeta de licencia de FLIR Tools+, CD-ROM con la documentación del usuario, documentación impresa, auriculares Bluetooth, tarjeta SD
Compass Dirección de la cámara añadida automáticamente a cada imagen
Housing material Magnesio
Laser Pointer USB-micro-AB, Bluetooth, wifi, HDMI
Packaging Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) + FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)
System Includes Cámara de infrarrojos con lente, batería (2 cada una), cargador de baterías, cable HDMI a HDMI, funda rígida, ojera de gran tamaño, tapa de lente, auriculares Bluetooth, tarjeta SD, correa para el cuello, fuente de alimentación con varios conectores, cable USB Estándar A a Mini-B, caja HSI, certificado de calibración, tarjeta de descarga de FLIR Tools, CD-ROM con la documentación del usuario, documentación impresa
Weight 1,9 kg (4,3 lb)
Interfaz de usuario
Display Pantalla táctil integrada, panorámica de 4,3", 800 × 480 píxeles
Languages Alemán, árabe, checo, chino simplificado, chino tradicional, coreano, danés, finés, francés, griego, holandés, húngaro, inglés, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco, turco
Text Agregar tabla, seleccionar entre plantillas predefinidas
Touch Screen
Voice 60 segundos (por Bluetooth) almacenado con la imagen
Alimentación
Battery operating time >2,5 horas a 25 °C (+68 °F) y uso típico
Battery Type Batería de ion de litio recargable
Charging system En la cámara (adaptador de CA o 12 V desde un vehículo) o cargador de dos puertos
Charging Temperature De 0 a +45 °C (de +32 a +113 °F), excepto para el mercado coreano: de +10 a +45 °C (de +50 a +113 °F)
Charging Time 2,5 h para el 90 % de capacidad, estado de carga indicado con LED
External Power Operation Adaptador de CA 90-260 VCA, 50/60 Hz o 12 V desde un vehículo (cable con conector estándar, opcional)
Power Management Funcionalidad de apagado automático, configurable por el usuario entre 5 minutos, 20 minutos y sin apagado automático
Características medioambientales y certificaciones
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (inmunidad) EN 61000-6-3 (emisión) FCC 47 CFR parte 15 clase B (Emisión) ICES-003
Encapsulation IP 54 (IEC 60529)
Ergonomics El visor, junto con el bloque óptico giratorio a 120°, permite orientar la cámara a múltiples direcciones, manteniendo una posición cómoda
Humidity [operating and storage] IEC 600 60068-2-30 / 24 horas, 95 % de humedad relativa, de 25 a 40 °C (de 77 a 104 °F) / 2 ciclos
Laser Classification Clase 2
Laser Type Diodo láser AlGaInP semiconductor, 1 mW, 635 nm (rojo)
Operating Temperature Range De -40 a +2000 °C
Radio Spectrum ETSI EN 300 328 FCC parte 15.247 RSS-247 edición 2
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Shock 25 g (IEC 60068-2-29)
Storage Temperature Range De -40 a +70 °C (de -40 a +158 °F)
Tripod Mounting UNC 1/4"-20
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)

Accessories

Resources & Support

Brochure

FLIR T1030sc Brochure

Datasheet

FLIR T1030sc DataSheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-5-10 Limited Warranty

Warranty

FLIR Global 2-5-10 Warranty US

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.