Lente 14,5°, enfoque manual de 3-5 µm (T300682)

Lente de enfoque manual de 14,5°, 3-5 µm para cámaras de detección óptica de gas FLIR Gx320 y Gx620

Especificaciones

Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 14,5° × 10,9 °m
Distancia focal mínima 0,5 m (1,64 ft)
Identificación de la lente Automática
Longitud focal 39 mm (1,5 in)
Número F 1,5
Resolución espacial (IFOV) 0,79 (320)/0,39 (640) mrad
General
Contenido de la caja Lente, estuche para lente
Peso 880 g (1,94 lb)
Tamaño [L. × Pr.] 52,5 × 80 mm (2 × 3,14 in)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro