Discontinued

FLIR T450sc

Cámara termográfica compacta

La cámara FLIR T450sc es una cámara termográfica con un bloque óptico rotatorio e interfaz de pantalla táctil. Esta cámara portátil es perfecta para realizar pruebas de laboratorio en el laboratorio o para realizar pruebas dinámicas en el campo. La unidad de IR basculante le proporciona una gran flexibilidad y le permite realizar experimentos de forma rápida y en una postura cómoda.

La T450sc está equipada con un detector microbolómetro de óxido de vanadio (VOx) sin refrigerar que genera imágenes térmicas de 320 x 240 píxeles. Genera detalladas imágenes claras y nítidas que son fáciles de interpretar, lo que lleva a investigaciones seguras de mayor precisión. La T430sc también está equipada con una cámara visual.
La pantalla táctil LCD de alta calidad presenta imágenes nítidas y brillantes, trayendo interactividad y comodidad del usuario a un nuevo nivel. Estas características combinadas con el Los grandes botones retroiluminados y el joystick hacen que la cámara sea muy fácil de usar.
El T450sc permite la transmisión de video dinámica completa a una PC usando USB o al móvil mediante Wi-Fi. También puede grabar MPEG-4 no radiométrico visual y térmico archivos de vídeo.

Especificaciones

Highlighted
Resolución 320 × 240
Paso del detector 25 µm
Rango espectral 7,5 - 13,0 µm
Tipo de detector Microbolómetro no refrigerado
Número F de la cámara Lente integrada f/1,3 de 18 mm (25°)
Rango dinámico 14 bits
NETD <30 mK
Frecuencia de imagen 60 Hz
Enfoque Automático o manual (motorizado)
Generación de imágenes y óptica
Anotaciones en la imagen 60 segundos de voz, texto, marcas × 4, bocetos
Análisis de imágenes Detectores puntuales, áreas, detección automática de punto caliente/punto frío, diferencia de temperatura, isotermas, alarmas, perfil de línea
Constante de tiempo <12 ms
Enfoque Automático o manual (motorizado)
Frecuencia de imagen 60 Hz
Grabación radiométrica en cámara Grabación de video radiométrico con calibración de temperatura en tiempo real a 30 HZ en tarjeta SD
Imagen visible 3,1 megapíxeles de la cámara visible integrada
Lentes de aproximación/microscopios Aproximación (25 µm), (50 µm), (100 µm)
Lentes disponibles 10 mm (45°), 25° con estuche
Mejora de la imagen con UltraMax Aumenta el número de píxeles hasta 4× mediante el software
Mejora MSX - Imagen-en-imagen Añade detalles visibles a superposiciones de termografía/PiP en la imagen visible
NETD <30 mK
Número F de la cámara Lente integrada f/1,3 de 18 mm (25°)
Orientación automática Mantiene los datos de temperatura en vertical en pantalla en modo horizontal o vertical
Paso del detector 25 µm
Rango dinámico 14 bits
Rango espectral 7,5 - 13,0 µm
Resolución 320 × 240
Tipo de detector Microbolómetro no refrigerado
Transmisión de datos digitales Radiométricos en tiempo real = USB a PC, no radiométricos en tiempo real= MPEG mediante USB a PC
Visualización en cámara Pantalla táctil/3,5" LCD (320 × 240)
Medición y análisis
Control de ganancia automático Manual, lineal, histograma, DDE
Golpes/vibración 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Precisión ±1 °C o ±1 % (rango limitado), ±2 °C o 2 %, la que sea superior, a 25 °C nominal
Rango de temperatura del objeto De -20 a +120 °C (de -4 a +248 °F) De 0 a +650 °C (de +32 a +1202 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Vídeo analógico Vídeo compuesto / Conector RCA
General
Peso [batería incluida] 0,855 kg (1,88 lb)
Tamaño (L. × An. × Al.) 106 × 201 × 125 mm (4,2 × 7,9 × 4,9")
Alimentación
Alimentación externa Adaptador de CA 90-260 VCA, 50/60 Hz o 12 V desde un vehículo
Sistema de batería Ion de litio, 4 horas de duración
Características medioambientales y certificaciones
Montaje ¼" - 20
Protección IP 54 (IEC 60529)
Rango de temperatura de almacenamiento De -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F)
Rango de temperatura operativa De -15 a 50°C (de 5 a 122°F)

Accesorios

Recursos y asistencia

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions