La FLIR T530 tiene las características que los profesionales necesitan para solucionar con precisión los puntos calientes y los posibles fallos. Con la plataforma de lente giratoria de 180° y pantalla LCD brillante de 4 pulgadas, la T530 de FLIR está diseñada para ayudar a los usuarios a diagnosticar componentes de difícil acceso en cualquier entorno. Las avanzadas herramientas de medición incluidas en la cámara, el enfoque automático asistido por láser y la calidad de imagen líder del sector de FLIR le permitirán encontrar y diagnosticar los problemas con rapidez. Con el modo de ruta de inspección integrado, puede descargar y ejecutar planes de inspección en su cámara desde FLIR Thermal Studio Pro. Juntos, estos sistemas le ayudarán a registrar datos de temperatura e imágenes en una secuencia lógica para una resolución de problemas y reparación más rápidas. Empareje la T530 con una lente de campo de visión doble FLIR FlexView® para la comodidad de cambiar instantáneamente del escaneado de área amplia al teleobjetivo sin cambiar la lente.
Todas las cámaras de la serie T de FLIR ahora incluyen un crédito gratuito para asistir a una sesión de formación de la Academia FLIR —por un valor de 399 USD (detalles a continuación).

Comodidad, eficiencia y rendimiento
El enfoque automático asistido por láser garantiza que obtendrá el enfoque nítido para lecturas de temperatura precisas que conduce a decisiones rápidas pero sólidas.
El bloque óptico del T530 gira 180 °, por lo que puedes crear imágenes de objetivos en cualquier ángulo, cómodamente, durante todo el día.
La pantalla táctil capacitiva con menú intuitivo es fácil de navegar, además de que puede personalizarla con dos botones programables.

Especificaciones

Highlighted
IR Resolution 320 × 240 (76 800 píxeles)
Thermal Sensitivity_NETD <30 mK, 42° a +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° a +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° a +30 °C (+86 °F) <40 mK, 80° a +30 °C (+86 °F)
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura
Field of view [FOV] 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° 80° × 63°
Digital Camera 5 MP, con lámpara LED de foto/vídeo integrada; desactivada cuando se utiliza una lente de 80°
Display Pantalla LCD táctil de 4", 640 × 480 píxeles con rotación automática
Storage Media Tarjeta SD extraíble
Generación de imágenes y óptica
Camera software update Mediante cable USB o tarjeta SD
Color Negro
Color palettes Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Detector Type and Pitch Microbolómetro no refrigerado, 17 µm
Digital Camera 5 MP, con lámpara LED de foto/vídeo integrada; desactivada cuando se utiliza una lente de 80°
Digital Camera FOV 53° × 41°
Digital Zoom De 1 a 4x continuo
f number 1,1, 42° 1,3, 24° 1,5, 14° 1,3, 80° °
Field of View 42° × 32°
24° × 18°
Field of view [FOV] 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° 80° × 63°
Focal Length 10 mm (0,39"), 42° 17 mm (0,67"), 24° 29 mm (1,41"), 14° 5 mm (0,19"), 80°
Focus Medidor de distancia láser (LDM, por sus siglas en inglés) continuo, LDM de un disparo, contraste de un disparo, manual
Image Frequency 30 Hz
IR Resolution 320 × 240 (76 800 píxeles)
Laser Alignment La posición se muestra automáticamente en la imagen de infrarrojos
Lens 24°, 14°, 42°, 80°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Lens Identification Automática
Minimum Focus Distance 0,15 m (0,49 pies), 42° 0,15 m (0,49 pies), 24° 1,0 m (3,28 pies), 14° Modo macro 103 µm como opción a 24° 0,10 m (3,9 pulgadas), 80°
Minimum Focus Distance with MSX 0,65 m (2,13 ft), 42°0,5 m (1,64 ft), 24°1,0 m (3,28 ft), 14°
Non_radiometric IR video streaming H.264 o MPEG-4 por wifi MJPEG por UVC o wifi
Picture_in_Picture Redimensionable y móvil
Radiometric IR video recording Grabación radiométrica en tiempo real (.csq)
Radiometric IR video streaming Por UVC
Resolution 320 × 240 píxeles (VGA)
Spatial resolution [IFOV] 2,41 mrad/píxel, 42° 1,31 mrad/píxel, 24° 0,75 mrad/píxel, 14° 5,2 mrad/píxel, 80°
Spectral Range 7,5 - 14,0 µm
Thermal Sensitivity_NETD <30 mK, 42° a +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° a +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° a +30 °C (+86 °F) <40 mK, 80° a +30 °C (+86 °F)
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Thermal Studio
Video Lamp Luz LED integrada
Viewfinder No
Visual Image
Visual Video Recording H.264 en tarjeta de memoria
Visual Video Streaming
Medición y análisis
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura
Automatic hot and cold detection Marcadores automáticos mínimo/máximo de un área
Color alarm [isotherm] •Por encima•Por debajo•Intervalo•Condensación (humedad, punto de condensación)•Aislamiento
Difference Temperature
Emissivity Correction Sí, variable de 0,01 a 1,0 o seleccionada en la lista de materiales
Measurement Corrections
Measurement Function Alarm Alarmas sonoras/visuales (por encima/por debajo) de cualquier función de medición seleccionada
Measurement Presets •Sin medición•Punto central•Punto caliente•Punto frío•Valor preestablecido de usuario 1•Valor preestablecido de usuario 2
Object Temperature Range De -20 °C a 120 °C (de -4 °F a 248 °F); de 0 °C a 650 °C (de 32 °F a 1202 °F); Calibración
opcional: 300 °C a 1200°C (572 °F a 2192 °F)
Reference Temperature
Interfaz de usuario
Display Pantalla LCD táctil de 4", 640 × 480 píxeles con rotación automática
Display Technology Conmutación en plano (IPS, por sus siglas en inglés)
Languages 21
Text Lista predefinida o teclado en la pantalla táctil
Touch Screen Capacitiva proyectada (PCAP, por sus siglas en inglés) acoplada ópticamente
Voice 60 s de grabación añadidos a imágenes estáticas o a vídeo mediante el micrófono incorporado (con altavoz) o mediante tecnología Bluetooth
Comunicación y almacenamiento de datos
Audio Micrófono y altavoz para anotación por voz de imágenes
Communication Interfaces USB 2.0, Bluetooth, wifi
Image File Format JPEG estándar con datos de medición incluidos
METERLiNK Conexión inalámbrica (Bluetooth) a: medidores FLIR con METERLiNK
METERLiNK_Bluetooth Comunicación con auriculares y sensores externos
Storage Media Tarjeta SD extraíble
USB USB Tipo C: transferencia de datos/vídeo/alimentación
USB_Standard USB 2.0 de alta velocidad
Video Out DisplayPort por USB tipo C
Alimentación
Battery operating time Aprox. 4 horas a 25 °C (77 °F) de temperatura ambiente y uso típico
Battery Type Batería de iones de litio, cargada en la cámara o en un cargador aparte
Battery voltage 3,6 V
Battery weight 195 g (6,89 oz)
Charging system En la cámara (adaptador de CA o 12 V desde un vehículo) o cargador de dos puertos
Charging Temperature De 0 a 45 °C
External Power Operation Adaptador de CA 90–260 VCA (50/60 Hz) o 12 V desde un vehículo (cable con conector estándar, opcional)
Power Management Apagado automático y modo de suspensión
Características medioambientales y certificaciones
EMC •ETSI EN 301 489-1 (radio)•ETSI EN 301 489-17•EN 61000-6-2 (inmunidad)•EN 61000-6-3 (emisión)•FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisión)
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24 horas, 95 % de humedad relativa, 25–40 °C (77–104 °F)/2 ciclos
Operating Temperature Range De –15 °C a 50 °C (de 5 °F a 122 °F)
Radio Spectrum ETSI EN 300 228, FCC Parte 15.249, RSS-247 Edición 2
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Storage Temperature Range De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Tripod Mounting UNC 1/4"-20
General
Compatible with FLIR software FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Housing material PCABS con TPE, magnesio
Laser Pointer Clase 2, 0,05–40 m (0,16–131 ft) ±1 % de la distancia medida
Packaging Cámara de infrarrojos con lente, 2 baterías, cargador de batería, estuche de transporte rígido, elementos de amarre, tapa de la lente frontal, fuentes de alimentación, documentación impresa, tarjeta SD (8 GB), cables (USB 2.0 A a USB tipo C, USB tipo C a HDMI, USB tipo C a USB tipo C), tarjeta de licencia: FLIR Thermal Studio Pro: 3 meses de suscripción
Packaging Size 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 pulg.)
Size [L x W x H] Lente horizontal: 140 × 201,3 × 167,3 mm (5,5 × 7,9 × 6,6”)
Weight [battery included] 1,4 kg (3,1 lb)

Accessories

  1. Tripod (T911997)

Resources & Support

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie T, visite Support.FLIR.com

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Nota: Debe haber iniciado sesión para descargar software o firmware. Inicie sesión o cree una cuenta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

You must be logged in to download file.

User Manual

FLIR Exx-T5xx Series Lens Calibration Notice

User Manual

FLIR T5xx Series User Manual

Brochure

FLIR T500-Series Brochure

Datasheet

FLIR T500-Series Datasheet

Brochure

FLIR Early Fire Detection (EFD) Brochure

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.