Especificaciones

Highlighted
Resolución 640 × 480
Rango espectral 7,5 - 14 µm
Número F 1,1, 42° 1,3, 24° 1,5, 14°
Sensibilidad térmica/NETD FLIR T560 14° (ciencia): <50 mK, 14° a +30 °C (+86 °F)
FLIR T560 24° (ciencia): <40 mK, 24° A +30°C (+86°F)
FLIR T560, 42° (ciencia): <30 mK a 30 °C (lente de 42°)
FLIR T560, 24° + 14° (ciencia): <40 mK, 24° a +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° A +30°C (+86°F)
FLIR T560, 14° + 24° + 42° (ciencia): <30 mK, 42° a +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° a +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° A +30°C (+86°F)
FLIR T560, 24° + 42° (ciencia): <30 mK, 42° a +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° A +30°C (+86°F)
FLIR T560, 14° + 42° (ciencia): <30 mK, 42° a +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° a +30 °C (+86 °F)
Frecuencia de imagen [ventana completa] 30 Hz
Enfoque Medidor de distancia láser (LDM, por sus siglas en inglés) continuo, LDM de un disparo, contraste de un disparo, manual
Generación de imágenes y óptica
Actualización de software para la cámara Mediante cable USB o tarjeta SD
Alineación láser La posición se muestra automáticamente en la imagen de infrarrojos
Campo de visión 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10°
Color Negro
Cámara digital 5 MP, con iluminación LED para fotos/vídeo incorporada
Cámara digital, campo de visión 53° × 41°
Distancia focal mínima 0,15 m (0,49 ft), 42°0,15 m (0,49 ft), 24°1,0 m (3,28 ft), 14°Modo macro 103 µm como opción para 24°
Distancia focal mínima con MSX 0,65 m (2,13 ft), 42°0,5 m (1,64 ft), 24°1,0 m (3,28 ft), 14°
Enfoque Medidor de distancia láser (LDM, por sus siglas en inglés) continuo, LDM de un disparo, contraste de un disparo, manual
Frecuencia de imagen [ventana completa] 30 Hz
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Grabación de vídeo IR radiométrico Grabación radiométrica en tiempo real (.csq)
Grabación de vídeo visual H.264 en tarjeta de memoria
Identificación de la lente Automática
Imagen en imagen Redimensionable y móvil
Imagen visual
Lente FLIR T560, 14° (ciencia): 14°
FLIR T560, 24° (ciencia): 24°
FLIR T560, 42° (ciencia): 42°
FLIR T560, 24° + 14° (ciencia): 24° + 14°
FLIR T560, 24° + 42° (ciencia): 24° + 42°
FLIR T560, 24° + 14° + 42° (ciencia): 24° + 14° y 42°
FLIR T560, 42° + 14° (ciencia): 42° + 14°
Longitud focal 10 mm (0,39 in), 42°17 mm (0,67 in.), 24°29 mm (1,41 in), 14°
Lámpara de vídeo Luz LED integrada
Número F 1,1, 42° 1,3, 24° 1,5, 14°
Paletas de colores Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Rango espectral 7,5 - 14 µm
Resolución 640 × 480
Resolución espacial (IFOV) 2,41 mrad/píxel, 42°1,31 mrad/píxel, 24°0,75 mrad/píxel, 14°
Sensibilidad térmica/NETD FLIR T560 14° (ciencia): <50 mK, 14° a +30 °C (+86 °F)
FLIR T560 24° (ciencia): <40 mK, 24° A +30°C (+86°F)
FLIR T560, 42° (ciencia): <30 mK a 30 °C (lente de 42°)
FLIR T560, 24° + 14° (ciencia): <40 mK, 24° a +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° A +30°C (+86°F)
FLIR T560, 14° + 24° + 42° (ciencia): <30 mK, 42° a +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° a +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° A +30°C (+86°F)
FLIR T560, 24° + 42° (ciencia): <30 mK, 42° a +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° A +30°C (+86°F)
FLIR T560, 14° + 42° (ciencia): <30 mK, 42° a +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° a +30 °C (+86 °F)
Tipo y paso del detector Microbolómetro no refrigerado, 12 µm
Transmisión de vídeo IR no radiométrico H.264 o MPEG-4 por wifi MJPEG por UVC o wifi
Transmisión de vídeo IR radiométrico Por UVC
Transmisión de vídeo visual
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
Visor No
Zoom digital 1–8× continuos
Medición y análisis
Alarma de color (isoterma) Por encima, por debajo, intervalo, condensación (humedad, punto de condensación), aislamiento
Alarma de función de medición Alarmas sonoras/visuales (por encima/por debajo) de cualquier función de medición seleccionada
Correcciones de medición
Corrección de emisividad Sí, variable de 0,01 a 1,0 o seleccionada en la lista de materiales
Detección automática de calor y frío Marcadores automáticos mínimo/máximo de un área
Diferencia de temperatura
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura
Rango de temperatura del objeto De -20 °C a 120 °C (de -4 °F a 248 °F); de 0 °C a 650 °C (de 32 °F a 1202 °F); de 300 °C a 1500 °C (de 572 °F a 2732 °F)
Temperatura de referencia
Valores preestablecidos de medición Sin mediciones, punto central, punto caliente, punto frío Valor preestablecido de usuario 1, valor preestablecido de usuario 2
Comunicación y almacenamiento de datos
Audio Micrófono y altavoz para anotación por voz de imágenes
Formato de archivo de imagen JPEG estándar con datos de medición incluidos
Interfaces de comunicación USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi
METERLiNK Conexión inalámbrica (Bluetooth®) a: medidores FLIR con METERLiNK
METERLiNK - Bluetooth Comunicación con auriculares y sensores externos
Salida de vídeo DisplayPort por USB tipo C
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
USB USB Tipo C: transferencia de datos/vídeo/alimentación
USB - Estándar USB 2.0 de alta velocidad
General
Embalaje Cámara de infrarrojos con lente, 2 baterías, cargador de batería, maleta rígida de transporte, elementos de amarre, tapa de la lente frontal, fuente de alimentación, documentación impresa, tarjeta SD (8 GB), cables (USB 2.0 A a USB tipo C, USB tipo C a HDMI, USB tipo C a USB tipo C)
Material de la carcasa PCABS con TPE, magnesio
Peso [batería incluida] 1,4 kg (3,1 lb)
Puntero láser Clase 2, 0,05–40 m (0,16–131 ft) ±1 % de la distancia medida
Tamaño (L. × An. × Al.) Lente horizontal: 140 × 201,3 × 167,3 mm (5,5 × 7,9 × 6,6”)
Tamaño del embalaje 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 pulg.)
Interfaz de usuario
Idiomas 21
Pantalla Pantalla LCD táctil de 4", 640 × 480 píxeles con rotación automática
Pantalla táctil Capacitiva proyectada (PCAP, por sus siglas en inglés) acoplada ópticamente
Tecnología de pantalla Conmutación en plano (IPS, por sus siglas en inglés)
Voz 60 s de grabación añadidos a imágenes estáticas o a vídeo mediante el micrófono incorporado (con altavoz) o mediante tecnología Bluetooth®
Alimentación
Funcionamiento con alimentación externa Adaptador de CA 90–260 VCA (50/60 Hz) o 12 V desde un vehículo (cable con conector estándar, opcional)
Gestión energética Apagado automático y modo de suspensión
Peso de la batería 195 g (6,89 oz)
Sistema de carga En la cámara (adaptador de CA o 12 V desde un vehículo) o cargador de dos puertos
Temperatura de carga De 0 a 45 °C
Tiempo operativo de la batería Aprox. 4 horas a 25 °C (77 °F) de temperatura ambiente y uso típico
Tipo de batería Batería de iones de litio, cargada en la cámara o en un cargador aparte
Voltaje de la batería 3,6 V
Características medioambientales y certificaciones
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 61000-6-2 (inmunidad), EN 61000-6-3 (emisión), FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisión)
Espectro de radio ETSI EN 300 228, FCC Parte 15.249, RSS-247 Edición 2
Garantía http://www.flir.com/warranty/
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95 % de humedad relativa, 25–40 °C (77–104 °F)/2 ciclos
Montaje en trípode UNC 1/4"-20
Rango de temperatura de almacenamiento De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Rango de temperatura operativa De -15 °C a 50 °C (de 5 °F a 122 °F)
Seguridad EN/UL/CSA/PSE 60950-1

Accesorios

Recursos y asistencia

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

T500 Series Science Brochure A4

Datasheet

FLIR T500-Series Science Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions