Discontinued

FLIR T620bx

Cámara termográfica para tareas de mantenimiento predictivo

La T620bx de FLIR, inteligente y eficiente, es la herramienta que necesitan los inspectores de construcción y los profesionales de HVAC/R para descubrir fallos de aislamiento ocultos, goteras en el techo, condensadores obstruidos y mucho más. La T620bx combina una interfaz de usuario intuitiva y conectividad Wi-Fi con una calidad de imagen superior con resolución de infrarrojos de 172 800 (480 × 360) píxeles, para ofrecer una herramienta flexible, todo en uno, para aplicaciones de construcción y diagnóstico HVAC/R.

Imágenes térmicas de mano superior
El bloque óptico del T620bx gira 120 ° para una orientación más fácil, mientras que la orientación automática significa que la pantalla siempre es fácil de leer.
Desde su pantalla táctil hasta las funciones de anotaciones de GPS/brújula y boceto en pantalla, las características de la cámara T620bx mejoran la eficiencia y aumentan la productividad.
Conéctese (mediante Wi-Fi) a la aplicación FLIR Tools Mobile para analizar y compartir imágenes, o para transmitir datos de prueba y medición a la cámara a través de METERLiNK®.

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 640 × 480 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <30 mK a +30 °C (+86 °F)
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o 2 %, la que sea superior, a 25 °C (77 °F) nominal.
Campo de visión (FOV) 15° × 11°
Pantalla Pantalla táctil integrada, panorámica de 4,3", 800 × 480 píxeles
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD de memoria extraíble
Generación de imágenes y óptica
Actualización de software para la cámara Utilizar software de PC FLIR Tools
Ajuste automático de imagen Continuo, basado en el histograma
Ajuste manual de imagen Basado en ajuste lineal; se puede establecer el nivel/intervalo/máx./mín.
Alineación láser La posición se muestra automáticamente en la imagen de IR
Boceto Dibuje en la fotografía digital o térmica o añada sellos predefinidos
Campo de visión (FOV) 15° × 11°
Cámara digital integrada 5 megapíxeles con luz LED (foto como imagen independiente)
Cámara digital, campo de visión Se adapta a la lente de IR
Descripción de imagen Añadir nota breve (almacenada en una etiqueta exif JPEG)
Distancia focal mínima 0,5 m (1,64 ft)
Enfoque Automático (de un toque) o manual
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Grabación de vídeo IR no radiométrico MPEG-4 mediante wifi Vídeo coloreado sin comprimir mediante USB
Grabación de vídeo visual De MPEG-4 a tarjeta de memoria
Identificación de la lente Automático
Imagen de infrarrojos Imagen de IR a todo color
Imagen en imagen Área de IR redimensionable y móvil en imagen visible
Imagen visual Imagen visible a todo color
Longitud focal 41 mm (1,63")
Lámpara de vídeo Indicador LED integrado
Láser Se activa mediante un botón específico
Mejora digital de la imagen Reducción de ruido digital adaptativa
Modo FLIR Screen-EST Yes
Número F 1,0
Orientación automática Orientación horizontal o vertical automática
Paletas de colores Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Paso del detector 17 µm
Rango espectral 7,5 - 14 µm
Resolución de IR 640 × 480 píxeles
Resolución espacial (IFOV) 0,41 mrad
Sensibilidad térmica/NETD <30 mK a +30 °C (+86 °F)
Tamaño de la cámara, lente no incluida (L. × An. × Al.) 143 × 195 × 95 mm (5,6 × 7,7 × 3,7")
Tipo de detector Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro no refrigerado
Tipo de pantalla Pantalla táctil capacitiva
Transmisión de vídeo IR no radiométrico MPEG-4 mediante wifi
Transmisión de vídeo IR radiométrico Plenamente dinámica al PC usando un USB o dispositivos móviles mediante wifi.
Transmisión de vídeo visual MPEG-4 mediante wifi Vídeo coloreado sin comprimir mediante USB
UltraMax
Zoom digital De 1-4× continuo
Medición y análisis
Alarma de color (isoterma) Superior/inferior/intervalo
Alarma de función de medición Alarmas sonoras/visuales (por exceso o por defecto) de cualquier función de medición seleccionada
Comandos de configuración Definir valores preestablecidos de usuario, guardar opciones, botón programable, restablecer opciones, configurar cámara, wifi, GPS y brújula, Bluetooth, idioma, tiempo y unidades, información de la cámara
Correcciones de medición Emisividad, temperatura reflejada, humedad relativa, temperatura atmosférica, distancia al objeto y compensación de ventana IR externa
Corrección de emisividad Variable de 0,01 a 1,0 o seleccionada en la lista de materiales
Corrección de temperatura aparente reflejada Automática, basada en la entrada de la temperatura reflejada
Corrección de transmisión atmosférica Automática, basada en las entradas de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Corrección de transmisión óptica Automática, basada en señales de sensores internos
Diferencia de temperatura Delta de temperatura entre las funciones de medición o la temperatura de referencia
Medidor puntual 10,0
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o 2 %, la que sea superior, a 25 °C (77 °F) nominal.
Precisión [desviación] en modo Screen-EST
Promedio de muestreo en modo Screen-EST
Rango de temperatura del objeto De -40 a +150 °C (de -40 a +302 °F) De +100 a +650 °C (de +212 a +1202 °F)
Temperatura de referencia Establecido manualmente mediante diferencia de temperatura
Valores preestablecidos de medición Sin medición, punto central, punto caliente, punto frío, valor preestablecido de usuario 1, valor preestablecido de usuario 2
Área 5 + 5 áreas (cuadros o círculos) con máx./mín./media (en análisis posterior a la adquisición)
Óptica externa y corrección de ventanas Automática, basada en entradas de transmisión y temperatura de ventana
Interfaz de usuario
Generación de informes Informe instantáneo en la cámara (archivo *.pdf) Software independiente para PC con amplias opciones de generación de informes
Pantalla Pantalla táctil integrada, panorámica de 4,3", 800 × 480 píxeles
Texto Añadir tabla. Seleccione entre plantillas predefinidas o cree una propia en FLIR Tools
Voz 60 segundos (por Bluetooth) almacenado con la imagen
Comunicación y almacenamiento de datos
Almacenamiento de imágenes JPEG estándar, incluidos datos de medición y fotografías digitales, en la tarjeta de memoria
Antena Interna
Formatos de archivo JPEG estándar, datos de medición incluidos
Formatos de archivo - Visual JPEG estándar, asociada automáticamente a la imagen térmica correspondiente
Interfaz USB-mini, USB-A, Bluetooth, wifi, salida de vídeo digital
Lapso de tiempo De 15 segundos a 24 horas
METERLiNK Conexión inalámbrica (Bluetooth) con: Medidores FLIR con METERLiNK
METERLiNK - Bluetooth Rango de frecuencia: 2402 - 2480 MHz
Modo de almacenamiento de imágenes Almacenamiento simultáneo de fotos térmicas y digitales en el mismo archivo JPEG. Opcional para almacenar fotos como archivos JPEG independientes.
Salida de vídeo Salida de vídeo digital (DVI)
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD de memoria extraíble
Tarjeta SD Una ranura de tarjeta para tarjetas de memoria SD extraíbles
Tipo de conector de vídeo Compatible con HDMI
USB SB-A: Conexión externa a dispositivo USB USB Mini-B: Transferencia de datos desde el PC y al PC / vídeo coloreado sin comprimir
USB - Estándar USB 2.0 de alta velocidad
Wifi Estándar: 802.11 b/g Rango de frecuencia: 2412 - 2462 MHz Potencia máx. de salida: 15 dBm
Alimentación
Funcionamiento con alimentación externa Adaptador de CA 90-260 VCA, 50/60 Hz o 12 V desde un vehículo (cable con conector estándar, opcional)
Sistema de carga En la cámara (adaptador de CA o 12 V desde un vehículo) o cargador de dos puertos
Temperatura de carga De 0 a +45 °C (de +32 a +113 °F)
Tiempo de carga 2,5 h para el 90 % de capacidad, estado de carga indicado por LED
Tiempo operativo de la batería >2,5 horas a 25 °C (+68 °F) y uso típico
Tipo de batería Batería de ion de litio recargable
Características medioambientales y certificaciones
Clasificación de láser Clase 2
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (inmunidad) EN 61000-6-3 (emisión) FCC 47 CFR parte 15 clase B (Emisión) ICES-003
Espectro de radio ETSI EN 300 328 FCC parte 15.247 RSS-247 edición 2
Golpes 25 g (IEC 60068-2-27)
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 h 95 % de humedad relativa, de +25 a +40 °C (de +77 a +104 °F) / 2 ciclos
Montaje en trípode UNC ¼"-20
Protección IP 54 (IEC 60529)
Rango de temperatura de almacenamiento De -40 a +70 °C (de -40 a +158 °F)
Rango de temperatura operativa De -15 a +50 °C (de +5 a +122 °F)
Seguridad EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Tabla de emisividad Tabla de emisividad de materiales predefinidos
Tipo de láser Diodo láser AlGaInP semiconductor, 1 mW, 635 nm (rojo)
Vibración 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Brújula La dirección de la cámara se añade automáticamente a cada imagen fija
GPS [brújula] Los datos de localización se añaden automáticamente a cada imagen fija desde el GPS integrado
Material de la carcasa Magnesio
Peso 1,3 kg (2,87 lb)
Tamaño del embalaje 495 × 192 × 370 mm (19,49 × 7,56 × 14,57")

Accesorios

  1. Tripod Adapter (T198498)

Recursos y asistencia

User Manual

FLIR T6xx Series User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Export Restrictions