Discontinued

FLIR T630sc

Cámara termográfica portátil

El FLIR T630sc está diseñado para el experto que requiere el mayor rendimiento y la última tecnología disponible. La cámara cuenta con funciones tales como imágenes dinámicas multiespectrales (MSX®), mejora de imágenes UltraMax ™, rotación de imagen automática, boceto de imágenes y enfoque automático. Combina una excelente ergonomía y una gran variedad de funciones con una calidad de imagen superior de resolución infrarroja de 640 × 480 píxeles. Su alta precisión (+/- 2° C) y sensibilidad unidas a sus diferentes opciones de transmisión hacen que la T630sc de FLIR sea la cámara ideal para aplicaciones avanzadas de investigación y desarrollo.

Calidad de imagen excepcional para estudios termográficos y mediciones de temperatura
Equipada con un detector microbolómetro sin refrigerar que genera termografías de 640 × 480 píxeles.
Presenta imágenes nítidas y brillantes, y lleva la interactividad y la comodidad del usuario a un nuevo nivel.
Permite la transmisión de vídeo plenamente dinámica al PC usando un USB o dispositivos móviles mediante Wi-Fi.

Especificaciones

Highlighted
Resolución del detector 640 × 480
Resolución 640 × 480
Paso del detector 17 µm
Rango espectral 7,5 - 14 µm
Tipo de detector Microbolómetro no refrigerado
Número F de la cámara Lente integrada f/1,0 de 18 mm (25°)
Rango dinámico 14 bits
NETD <40 mK
Frecuencia de imagen 30 Hz
Enfoque Continuo automático o manual (Motorizado y táctil)
Generación de imágenes y óptica
Anotaciones en la imagen 60 segundos de voz, texto, marcas × 4, bocetos
Análisis de imágenes Detectores puntuales, áreas, detección automática de punto caliente/punto frío, diferencia de temperatura, isotermas, alarmas
Campo de visión (FOV) 25° × 19° y 45° × 34°
Constante de tiempo <8 ms
Enfoque Continuo automático o manual (Motorizado y táctil)
Frecuencia de imagen 30 Hz
Imagen visible 5,0 megapíxeles de la cámara visible integrada
Lentes de aproximación/microscopios Aproximación (25 µm), (50 µm), (100 µm)
Lentes disponibles 45°
Mejora de la imagen con UltraMax Aumenta el número de píxeles hasta 4× mediante el software
Mejora MSX - Imagen-en-imagen Añade detalles visibles a superposiciones de termografía/PiP en la imagen visible
NETD <40 mK
Número F de la cámara Lente integrada f/1,0 de 18 mm (25°)
Orientación automática Mantiene los datos de temperatura en vertical en pantalla en modo horizontal o vertical
Paso del detector 17 µm
Rango dinámico 14 bits
Rango espectral 7,5 - 14 µm
Resolución 640 × 480
Resolución del detector 640 × 480
Tipo de detector Microbolómetro no refrigerado
Transmisión de datos digitales Radiométricos en tiempo real = USB a PC, no radiométricos en tiempo real= MPEG mediante USB a PC
Visualización en cámara Pantalla táctil/4,3" Pantalla LCD (800 × 480) Visor LCD (800 × 480)
Vídeo HD NA
Medición y análisis
Control de ganancia automático Manual, lineal, histograma, DDE
Golpes/vibración 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o 2 %, la que sea superior, a 25 °C nominal
Rango de temperatura del objeto De -40 a 150 °C (de -40 a 302 °F) De +100 a 650 °C (de +212 a 1202 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Vídeo analógico DVI en HDMI
General
Peso [batería incluida] 1,3 kg (2,87 lb)
Tamaño (L. × An. × Al.) 143 × 195 × 95 mm (4,2 × 7,9 × 4,9")
Tamaño del embalaje 495 × 192 × 370 mm (19,49 × 7,56 × 14,57")
Alimentación
Alimentación externa Adaptador de CA 90-260 VCA, 50/60 Hz o 12 V desde un vehículo
Sistema de batería Ion de litio, 4 horas de duración
Características medioambientales y certificaciones
Montaje 1/4"-20
Protección IP 54 (IEC 60529)
Rango de temperatura de almacenamiento De -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F)
Rango de temperatura operativa De -15 a 50°C (de 5 a 122°F)

Accesorios

  1. Tripod Adapter (T198498)

Recursos y asistencia

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions