Discontinued

FLIR T650sc

Cámara de infrarrojos de mano de alta resolución

La cámara infrarroja de la serie T650sc ofrece imágenes térmicas y visuales, excelente resolución de tamaño de punto y precisión fiable de medición de temperatura, todo ello a un precio asequible. Los técnicos, ingenieros y científicos apreciarán el valor de características tales como una cámara digital incorporada, función de anotación de voz, localizador láser de objetivos, GPS, imágenes dinámicas multiespectrales (MSX®), mejora de imagen UltraMax ™, rotación de imagen automática y mucho más. La unidad IR inclinable le proporciona una gran flexibilidad y le permite realizar sus experimentos de forma rápida y en una posición cómoda.

Calidad de imagen excepcional para estudios termográficos y mediciones de temperatura
Equipada con un detector microbolómetro de óxido de vanadio (VOx) sin refrigerar que genera termografías de 640 x 480 píxeles.
Presenta imágenes nítidas y brillantes, y lleva la interactividad y la comodidad del usuario a un nuevo nivel.
Permite la transmisión de vídeo plenamente dinámica al PC usando un USB o dispositivos móviles mediante Wi-Fi.

Especificaciones

Highlighted
Resolución del detector 640 × 512
Resolución 640 × 480
Paso del detector 17 µm
Rango espectral 7,5 - 14 µm
Tipo de detector Microbolómetro no refrigerado
Número F de la cámara Lente integrada f/1,0 de 18 mm (25°)
Rango dinámico 14 bits
NETD <20 mK
Frecuencia de imagen 30 Hz
Enfoque Continuo automático o manual (Motorizado y táctil)
Generación de imágenes y óptica
Anotaciones en la imagen 60 segundos de voz, texto, marcas × 4, bocetos
Análisis de imágenes Detectores puntuales, áreas, detección automática de punto caliente/punto frío, diferencia de temperatura, isotermas, alarmas, perfil de línea
Campo de visión (FOV) 25° × 19°
Constante de tiempo <8 ms
Enfoque Continuo automático o manual (Motorizado y táctil)
Frecuencia de imagen 30 Hz
Imagen visible 5,0 megapíxeles de la cámara visible integrada
Lentes de aproximación/microscopios Aproximación (25 µm), (50 µm), (100 µm)
Lentes disponibles 25°, 45°
Mejora de la imagen con UltraMax Aumenta el número de píxeles hasta 4× mediante el software
Mejora MSX - Imagen-en-imagen Añade detalles visibles a superposiciones de termografía/PiP en la imagen visible
NETD <20 mK
No radiométrico en tiempo real Grabación de video radiométrico con calibración de temperatura en tiempo real a 30 HZ en tarjeta SD
Número F de la cámara Lente integrada f/1,0 de 18 mm (25°)
Orientación automática Mantiene los datos de temperatura en vertical en pantalla en modo horizontal o vertical
Paso del detector 17 µm
Rango dinámico 14 bits
Rango espectral 7,5 - 14 µm
Resolución 640 × 480
Resolución del detector 640 × 512
Tipo de detector Microbolómetro no refrigerado
Transmisión de datos digitales Radiométricos en tiempo real = USB a PC
Visualización en cámara Pantalla táctil/4,3" Pantalla LCD (800 × 480) Visor LCD (800 × 480)
Vídeo HD NA
Medición y análisis
Control de ganancia automático Manual, lineal, histograma, DDE
Golpes/vibración 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Precisión ±1 °C (±1,8 °F) o ±1 % de la lectura para intervalo de temperatura limitado para medir objetos de +5 a +120 °C (de +41 a +248 °F) y temperatura ambiente de +10 a +35 °C (de +49 a +95 °F) Esto solo es válido para el rango de temperatura de -40 a +120 °C (de -40 a +248 °F)
Rango de temperatura del objeto De -40 a +150 °C (de -40 a +302 °F) De +100 a +650 °C (de +212 a +1202 °F) De +300 a +2000 °C (de +572 a +3632 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Vídeo analógico DVI en HDMI
Wifi Incluido
General
Peso [batería incluida] 1,3 kg (2,87 lb)
Tamaño (L. × An. × Al.) 143 × 195 × 95 mm (4,2 × 7,9 × 4,9")
Tamaño del embalaje 495 × 192 × 370 mm (19,49 × 7,56 × 14,57")
Alimentación
Alimentación externa Adaptador de CA 90-260 VCA, 50/60 Hz o 12 V desde un vehículo
Sistema de batería Ion de litio, 4 horas de duración
Características medioambientales y certificaciones
Montaje 1/4"-20
Protección IP 54 (IEC 60529)
Rango de temperatura de almacenamiento De -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F)
Rango de temperatura operativa De -15 a 50°C (de 5 a 122°F)

Accesorios

  1. Tripod Adapter (T198498)

Recursos y asistencia

User Manual

FLIR T6xx Series User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions