Chat
Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.
(Cuando haya agentes disponibles)
Cámara térmica de alta definición con visor para inspecciones en exteriores
La cámara de infrarrojos FLIR T840 está diseñada para ayudar a profesionales de servicios de suministro eléctrico y a otros profesionales de la termografía a inspeccionar cómodamente equipos en interiores o exteriores para encontrar fallos durante toda la jornada. Gracias a un visor con ocular integrado y a una brillante pantalla LCD en color de 4 pulgadas, la T840 permite realizar inspecciones fácilmente en el exterior en condiciones de mucha luz. La plataforma de lente giratoria de 180° y el gran diseño ergonómico ayudan a los usuarios a diagnosticar rápidamente fallos en componentes de difícil acceso. Hay disponible una opción de teleobjetivo de 6° para garantizar la precisa medición de la temperatura de objetivos pequeños a más distancia. La compra de una cámara T840 incluye una suscripción de 3 meses a FLIR Thermal Studio Pro y FLIR Route Creator.
Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Datasheet
Hoja de datos de FLIR T-800 Serie Ciencia
Brochure
Folleto de T500 Series Science
Brochure
T500 Series Science Brochure
Datasheet
FLIR T800-Series Science Datasheet GB
Datasheet
FLIR T800-Series Science Datasheet
Brochure
T500 Series Science Brochure A4
Certification
FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015
Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.
(Cuando haya agentes disponibles)
(+1) 805 392 3775
(+1) 844 283 5471
Contacto del centro de servicio |
Teléfono |
Solicitar servicio, reparación o calibración |
Envíenos un correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos |
Línea gratuita: (+1) 866 477 3687 Local: (+1) 603 324 7600 |
||
| Canadá | 800 613 0507 | Enviar una RMA | |
| Sudamérica y Centroamérica | 0800 878 2486 |
Contacto del centro de servicio |
Teléfono |
Solicitar servicio, reparación o calibración |
Envíenos un correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Bélgica | +32 (0)56 363 041 | ||
| Estonia | +3726063976 | ||
| Alemania | +49 (0) 69 95 00 900 | ||
| Italia | +390294753491 | ||
| Suecia | +46 (0) 8 753 26 54 | ||
| Emiratos Árabes Unidos: | +971 4 802 4999 | ||
| Reino Unido | +44 (0)1732 220 011 |
Contacto del centro de servicio |
Teléfono |
Solicitar servicio, reparación o calibración |
Envíenos un correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Australia | +61 (0) 3 9550 2800 | ||
| China | +86 (0) 21-5169-7628 | ||
| India Delhi | +91 11 47212002 | ||
| India Faridabad | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| Japón | 81-3-6721-6648 | ||
| Singapur | +65 8787 0884 | ||
| Corea del Sur | (02)565-2724 |
Añadido al carro