Extech TB400

Medidor de opacidad portátil

El TB400 es un medidor de opacidad portátil que analiza agua, alimentos, bebidas y otras soluciones acuosas. El medidor viene completo con todos los accesorios para probar convenientemente la opacidad de las aguas municipales, el agua de la comida y la bebida, y otras soluciones acuosas en las que la claridad del fluido resulta esencial. El diseño portátil le permite realizar mediciones en el sitio en lugar de llevar la solución al laboratorio. Mide hasta 1000 NTU (unidad de turbidez nefelométrica) con una resolución de 0,01 NTU. Incluye: botella de prueba con solución estándar de 0 NTU, botella de prueba con solución estándar de 100 NTU, solución de limpieza (agua destilada), dos botellas de prueba y dos tapas, paño de limpieza, seis pilas AAA y estuche de transporte rígido.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Fuente de luz LED, 850 nm
Precisión básica de turbidez ±5 % FS o ±0,5 NTU, lo que sea mayor
Resolución máx. de turbidez 0,01 NTU
Tiempo de respuesta <10 segundos
Turbidez De 0,00 a 50,00 NTU, de 50 a 1000 NTU
Detalles adicionales
Alimentación 6 baterías AAA (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones 6,1 × 3,0 × 2,4 pulgadas (155 × 76 × 62 mm)
Garantía 2 años
Peso 11,3 oz (320 g)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech TB400

Certification

Extech TB400 Declaration of Conformity

User Manual

Extech TB400 User Manual

Datasheet

Extech TB400 Datasheet

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro