Discontinued

FLIR TCX Thermal Mini-Bullet

Mini-Bullet termográfica

La cámara de seguridad TCX Thermal Mini-Bullet ofrece un video térmico económico y de alto contraste con detección de movimiento de video (VMD) y verificación de alarma. La cámara Mini Bullet TCX abre las puertas a un nuevo abanico de aplicaciones para la termografía en un dispositivo asequible que admite funciones de supervisión del flujo de tráfico y gestión de colas en entornos empresariales y ofrece funcionalidades de vigilancia de alta fiabilidad en condiciones de baja iluminación.

Seguridad térmica asequible con detección de movimiento en vídeo
El TCX Mini-Bullet no se ve afectado por los cambios en la iluminación o el clima que pueden causar falsas alarmas en las cámaras de luz visible.
La cámara Mini Bullet TCX ofrece detección de intrusos y verificación de alarma de vídeo precisa con VMD o sistemas de analítica de terceros.
Construida para resistir temperaturas extremas, la cámara ofrece conectividad plug and play utilizando aplicaciones móviles de FLIR, la red de FLIR o grabadores MPX.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Conformidad FCC, CE
Conformidad con ONVIF Perfil S
Características medioambientales
Anticongelación Anticongelación
Medioambiental IP66
Protección de sobretensión de alto rendimiento
Rango de temperatura operativa De -40°C a 50 °C
General
Entrada de alimentación PoE Clase 3, 12 VCC
FOV térmico 50°
Notificación de eventos Correo electrónico (SMTP), grabación, instantáneas
Región de interés del AGC
Medición y análisis
Rango de detección de humanos 20 m para 50°, 40 m para 25° (normal)
PTZ
Ángulo/velocidad de panorámica Ángulo/velocidad de inclinación
Integración de sistema
Planificador de eventos de alarma
Cámara térmica
Detección de movimiento en vídeo integrada Sí, 4 máscaras VMD independientes
Máscara de privacidad
Rango dinámico amplio térmico
Resolución 80 x 45
Sensor de imagen Microbolómetro no refrigerado VOx resistente al sol
Vídeo y grabación
Opciones de superposición de vídeo Hora, imagen, nombre del canal, personalizado
Vídeo IP H.264 y MJPEG

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Cloud CMS for Windows

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR Cloud CMS for Mac

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

Backup video player for Mac

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR Config Tool

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Quick Start Guide

T4325-T4350BN Quick Connection Guide - Spanish

Quick Start Guide

Thermal Series Quick Networking Guide ES

Quick Start Guide

T4325-T4350BN Quick Connection Guide - English

Compatibility

FLIR TCX Series Mount Accessories Compatibility

User Manual

FLIR TCX-Series Manual

Quick Start Guide

Thermal Series Quick Networking Guide

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.