Discontinued

FLIR TG130

Cámara termográfica para detectar puntos de nivel básico

160,00 €

Ahorre dinero en costes de energía de calefacción y refrigeración con la cámara termográfica TG130 de FLIR. Detecte y solucione rápidamente problemas relacionados con la temperatura en el hogar.

Dirigir la pérdida de calor con simplicidad de apuntar y hacer clic
Detecte pérdidas de calor alrededor de las puertas, los suelos, las paredes, las tuberías o las ventanas y localice puntos de aislamiento deficiente.
Ahorre tiempo y dinero en resolver problemas de HVAC, electricidad y energía.
Apunte el termógrafo al objetivo y, a continuación, haga clic para congelar la imagen. No es necesaria ninguna formación especial.

Especificaciones

Highlighted
Object Temperature Range De -10 a +150 °C (de +14 a +302 °F)
Field of view [FOV] 55° × 43°
Emissivity Correction No
Color palettes Hierro
Display LCD TFT de 2,0"
Generación de imágenes y óptica
Color palettes Hierro
Detector Type Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro no refrigerado
Field of view [FOV] 55° × 43°
Focus Enfoque libre
Image Frequency 9 Hz
Minimum Focus Distance 0,1 m (4")
Spectral Range 8 - 14 µm
Medición y análisis
Camera size [L x W x H] 169 × 113 × 48 mm (6,6 × 4,4 × 1,9")
Camera weight incl battery 0,21 kg (0,46 lb)
Center spot
Emissivity Correction No
Object Temperature Range De -10 a +150 °C (de +14 a +302 °F)
Temperature Unit Seleccionable mediante interruptor, °C o °F
Interfaz de usuario
Display LCD TFT de 2,0"
Alimentación
Battery operating time 4 horas de análisis continuo
Battery Type 3 × AAA (LR03)
Power Management Fijo; 5 min
General
Includes Cámara termográfica IR, documentación impresa, correo para el cuello y 3 baterías AAA (LR03)
Características medioambientales y certificaciones
Certifications CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-1
Drop test Diseñado para 2 m (6,6 ft)
Encapsulation IP 40 (IEC 60529)
Operating Temperature Range De -10 a +45 °C (de +14 a 113 °F)
Storage Temperature Range De -40 a +70 °C (de -40 a 158 °F)

Resources & Support

Datasheet

TG130 Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.