Discontinued

FLIR TG167

Termógrafo de infrarrojos para inspección eléctrica

La cámara termográfica TG167 de FLIR ocupa el hueco que existía en el mercado entre los termómetros de punto infrarrojos y las legendarias cámaras térmicas de FLIR. Equipadas con el microsensor térmico Lepton® exclusivo de FLIR, estas cámaras le permiten ver el calor para que pueda saber exactamente hacia dónde dirigir el punto de medición. Encuentre fácilmente puntos cálidos y fríos para resolver problemas al instante y almacene imágenes y datos para mostrar a los clientes e incluirlos en los informes.

Todo está en los detalles
El campo de visión de 25 ° proporciona claridad de imagen en pequeños detalles desde una distancia más lejana, incluidos pequeños conectores y cables.
Guarde fácilmente imágenes y datos para su documentación, y descargue las imágenes rápidamente a través del puerto USB o mediante una tarjeta microSD extraíble.
Diseñada para los entornos más hostiles, la TG167 es lo suficientemente resistente para soportar una caída de 2 metros en los trabajos más duros.

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 80 × 60 píxeles
Rango de temperatura del objeto De -25 a +380 °C (de -13 a +716 °F)
Precisión ±1,5 % o 1,5 °C (2,7 °F)
Campo de visión (FOV) 25° × 19,6°
Paletas de colores Hot Iron, Rainbow, Grayscale
Pantalla TFT LCD de 2,0"
Láser Los láseres dobles divergentes indican el área de medición de temperatura activada al apretar el pulsador
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 25° × 19,6°
Distancia de medición mínima 26 cm (10")
Distancia focal mínima 0,1 m (4")
Enfoque Enfoque libre
Frecuencia de la imagen 9 Hz
Galería 8549
Láser Los láseres dobles divergentes indican el área de medición de temperatura activada al apretar el pulsador
Paletas de colores Hot Iron, Rainbow, Grayscale
Rango espectral 8 - 14 µm
Resolución de IR 80 × 60 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <150 mK
Tipo de detector Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro no refrigerado
Medición y análisis
Peso de la cámara, batería incluida 0,312 kg (11 oz)
Precisión ±1,5 % o 1,5 °C (2,7 °F)
Punto central
Rango de temperatura del objeto De -25 a +380 °C (de -13 a +716 °F)
Tamaño de la cámara (L. × An. × Al.) 186 × 55 × 94 mm (7,3 × 2,2 × 3,7")
Comunicación y almacenamiento de datos
Capacidad de almacenamiento de imágenes 75 000 imágenes en la tarjeta Micro SD de 8 GB incluida
Expansión de memoria Tarjeta SD de 32 GB máximo
Formato de imagen guardada Imagen de mapas de bits (BMP) con datos de temperatura y emisividad
Tipo de memoria Tarjeta Micro SD
Interfaz de usuario
Pantalla TFT LCD de 2,0"
Alimentación
Duración de la carga de la batería 30 días mínimo
Gestión energética Ajustable; OFF, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min
Sistema de carga La batería se carga dentro de la cámara
Tiempo de carga 4 horas al 90 %; 6 horas al 100 %
Tiempo operativo de la batería Más de 5 horas de exploración continua con láseres
Tipo de batería Batería de ion de litio recargable
Voltaje de la batería 3,7 V
General
Incluye Correa para la muñeca, tarjeta Micro SD de 8 GB, fuente de alimentación con cable USB independiente, documentación impresa
Características medioambientales y certificaciones
Humedad (operativa y de almacenamiento) Del 0 al 90 % de HR (de 0 a 37°C (de 32 a 98,6 °F)), del 0 al 65 % de HR (de 37 a 45°C (de 98,6 a 113 °F)), del 0 al 45 % de HR (de 45 a 55°C (de 113 a 131°F))
Montaje en trípode 1/4", -20 en la base del mango
Prueba de caída Designed for 2 m (6.6 ft)
Rango de temperatura de almacenamiento De -30 a +55 °C (de -22 a 131 °F)
Rango de temperatura operativa De -10 a +45 °C (de +14 a 113 °F)

Accessories

  1. Belt Clip Holster (TA14)

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - TG167

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions