Discontinued

FLIR TG297

Cámara térmica de alta temperatura industrial

La cámara TG297 de FLIR es una herramienta de diagnóstico industrial única en su clase que combina la medición precisa de temperatura con la capacidad de capturar imágenes de temperaturas de hasta 1030 °C (1886 °F). La tecnología patentada de mejora MSX® (imagen dinámica multiespectral) de FLIR aumenta la claridad de la imagen al resaltar detalles visuales de la escena en imágenes térmicas completas. La cámara TG297 es ideal para usos industriales de alta temperatura como, por ejemplo, la medición del calor de hornos de vidrio, hornos de secado y forjas, así como para aplicaciones de fabricación, lo que le permite detectar con precisión posibles averías, realizar reparaciones y supervisar procesos. Grabe imágenes para garantizar al equipo que la maquinaria y los sistemas funcionan de forma segura y con la máxima eficacia.

Diseñada para una termografía industrial de alta temperatura asequible
Mida un amplio rango de temperaturas, de -25 a 1030 °C (de -13 a 1886 °F), con un auténtico termógrafo IR de 160 x 120 píxeles (19 200 píxeles).
Diagnostique problemas más rápidamente en objetivos de calor extremo al utilizar el filtro de alta temperatura en la lente para crear una imagen detallada.
Trabaje a una distancia de seguridad para medir objetos a alta temperatura (por ejemplo, un horno de vidrio) con una herramienta portátil protegida por una carcasa IP54.

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 160 × 120 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <70 mK
Precisión ±1,5 °C (2,7 °F) para temperaturas de 50 a 100 °C (de 122 a 212 °F); hasta ±3 °C (±5,4 °F) de -25 a 50 °C (de -13 a 122 °F) y de 100 a 1030 °C (de 212 a 1886 °F)
Campo de visión (FOV) 57° × 44°
Modos de imagen • MSX® (imagen dinámica multiespectral) • Visual con lectura de temperatura
Pantalla LCD en color de 2,4" de 320 × 240 píxeles
Soporte de almacenamiento eMMC 4 GB
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 57° × 44°
Cámara digital integrada
Distancia de medición mínima 0,26 m (0,85 pies)
Distancia focal mínima 0,3 m (0,98 pies)
Enfoque Enfoque libre
Frecuencia de la imagen 8,7 Hz
Galería
Láser El láser de clase 1 indica el área de medición de temperatura activada al pulsar el botón.
Mejora digital de la imagen
Modos de imagen • MSX® (imagen dinámica multiespectral) • Visual con lectura de temperatura
Paletas de colores Hierro, Arco Iris, Blanco caliente, Negro caliente, Arctic y Lava
Paso del detector 12 µm
Rango espectral 7,5 - 14 µm
Resolución de IR 160 × 120 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <70 mK
Tipo de detector Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro no refrigerado
Medición y análisis
Comandos de configuración • Adaptación local de las unidades, idioma, y formatos de fecha y hora • Brillo de pantalla (alto, medio y bajo) • Galería, eliminación de imágenes
Corrección de emisividad Sí: 4 niveles preestablecidos con ajuste personalizado, de 0,1 a 0,99
Medidor puntual Punto central sí/no
Peso de la cámara, batería incluida 0,394 kg (13,9 oz)
Precisión ±1,5 °C (2,7 °F) para temperaturas de 50 a 100 °C (de 122 a 212 °F); hasta ±3 °C (±5,4 °F) de -25 a 50 °C (de -13 a 122 °F) y de 100 a 1030 °C (de 212 a 1886 °F)
Punto central
Rango de temperatura del objeto De -25 a 1030 °C (de -13 a 1886 °F)
Tamaño de la cámara (L. × An. × Al.) 210 × 64 × 81 mm (8,3 × 2,5 × 3,2")
Interfaz de usuario
Idiomas Alemán, checo, chino simplificado, chino tradicional, coreano, danés, español, finés, francés, griego, holandés, húngaro, inglés, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco y turco
Pantalla LCD en color de 2,4" de 320 × 240 píxeles
Comunicación y almacenamiento de datos
Capacidad de almacenamiento de imágenes 4 GB para almacenar hasta 50 000 imágenes
Formato de imagen guardada JPEG
Interfaz USB 2.0, Bluetooth
Soporte de almacenamiento eMMC 4 GB
Tipo de memoria Interna
USB USB tipo C: transferencia de datos/alimentación
USB - Estándar USB 2.0 de alta velocidad
Alimentación
Duración de la carga de la batería 30 días mínimo
Gestión energética Ajustable: apagado, 5 min, 15 min, 30 min
Sistema de carga La batería se carga dentro de la cámara.
Temperatura de carga De 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F)
Tiempo de carga 4 horas al 90 %; 6 horas al 100 %
Tiempo operativo de la batería 5 horas de análisis continuo, 4,5 horas con el láser encendido
Tipo de batería Batería de iones de litio recargable
Voltaje de la batería 3,7 V
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones CE, CB, RCM, IEC60825-1, FDA, UL, CEC, NRCan
EMC • EN 61000-6-3 • EN 61000-6-2 • FCC 47 CFR parte 15 clase B
Espectro de radio • ETSI EN 300 328 • FCC parte 15.249 • RSS-247 edición 2 • EN 301 489-1:2011 • EN 301 489-17:2009
Garantía Garantía 2-10 de FLIR
Golpes 25 g (IEC 60068-2-27)
Humedad (operativa y de almacenamiento) Del 0 al 90 % de HR [de 0 a 37 °C (de 32 a 98,6 °F)], del 0 al 65 % de HR [de 37 a 45 °C (de 98,6 a 113 °F)], del 0 al 45 % de HR [de 45 a 55 °C (de 113 a 131 °F)]
Montaje en trípode 1/4", -20 en la base del mango
Protección IP 54 (IEC60529)
Prueba de caída Diseñada para soportar caídas desde 2 m (6,6 pies)
Rango de temperatura de almacenamiento De -30 a 55 °C (de -22 a 131 °F)
Rango de temperatura operativa De -10 a 45 °C (de 14 a 113 °F)
Seguridad CE/CB/EN61010/UL
Vibración 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Incluye TG297, documentación impresa, correa para la muñeca, cable USB y estuche de transporte

Accesorios

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - TG297

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

User Manual

TG165-X TG267 TG297 User Manual

Datasheet

TG297 Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions