Discontinued

FLIR TG56

Termómetro de IR de un solo punto con termopar de tipo K 30:1

El FLIR TG56 proporciona lecturas de temperatura de superficie sin contacto para que pueda tomar mediciones rápidas y fácilmente en lugares que están fuera del alcance. Proporcionando una relación distancia a punto de 30: 1, el TG56 puede medir objetivos más pequeños desde una distancia más segura. El termómetro le ofrece la capacidad de ver su lectura actual y las dos últimas lecturas de temperatura simultáneamente, y la pantalla a color facilita la navegación y la configuración.

Mida objetivos pequeños a una distancia más segura
Proporciona medición de temperatura sin contacto y una relación de punto de 30: 1 para medir objetivos más pequeños desde una distancia más segura.
La estructura gráfica de menús y la pantalla en color del TG56 proporcionan un fácil acceso a la configuración y una navegación clara.
Fabricada para soportar caídas desde 3 metros, su diseño industrial y compacto facilita su transporte a donde quiera que la necesite.

Especificaciones

Highlighted
Relación de distancia a objetivo (D:S) 30:1
Precisión básica ±1 °C / 1,8 °F o 1 % de lectura
Emisividad Ajustable con 4 posiciones preestablecidas y opción personalizada
Generación de imágenes y óptica
Alcance De -30 a 650 °C (de -22 a 1202 °F)
Orientación láser Puntero láser único para centrar el punto de medición, clase 1
Pantalla (An. × Al.) TFT LCD de 1,45" (128 × 128 píxeles)
Resolución 0,1 °C / 0,1  F
Respuesta espectral De 5 hasta 14 micrones
Medición y análisis
Diferencial (MÁX./MÍN.)
Modo diferencial TC/IR
Máx./mín.
Precisión básica ±1 °C / 1,8 °F o 1 % de lectura
Precisión básica de entrada ±2 °C/3,6 °F o 1% de lectura
Promedio (6000 puntos de promedio en funcionamiento)
Rango de entrada De -30 a 650 °C (de -22 a 1202 °F)
Rango de sonda termopar tipo K incluida De -30 a 300 °C (de -22 a 572 °F)
Relación de distancia a objetivo (D:S) 30:1
Resolución de medición 0,1 °C / 0,1  F
Respuesta ≤150 milisegundos
Tipo de entrada K
Alimentación
Apagado automático Sí, con nivel de ajuste preestablecido y opción de desactivado
Fuente de alimentación 3 AAA alcalinas
Tiempo de funcionamiento continuo 8 horas máximo
General
Alarma Alta/baja
Alerta de alarma Indicación por color (rojo/azul)
Incluye Correa de muñeca, guía de inicio rápido, manual de usuario (CD), 3 baterías AAA, (el TG56 cuenta además con un termopar tipo K para uso general)
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones Láser CE / FDA
Clasificación IP -
Emisividad Ajustable con 4 posiciones preestablecidas y opción personalizada
Garantía Limitada de 3 años
Prueba de caída Diseñado para 3 m

Accesorios

  1. Thermocouple Probe with Adapter (TA60)

Recursos y asistencia

User Manual

TG54 TG56 User Manual

Datasheet

Flir TG54/TG56 Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions