Extech TH10

Registrador de datos USB de temperatura

Con un rango de temperatura de -40 a 70 °C (-40 a 158 °F) y una precisión de ±1 °C/1,8 °F, el Extech TH10 captura y almacena hasta 32 000 lecturas de temperatura. Los usuarios pueden seleccionar velocidades de muestreo de datos de 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 6 h, 12 h y 24 h. El TH10 también tiene umbrales de alarma alta/baja programables por el usuario e indicación de estado mediante LED rojos/amarillos y verdes. Incluye batería de litio de 3,6 V, tapa protectora de USB, abrazadera de montaje, software de análisis compatible con Windows y manual de usuario.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Intervalo de registro de datos De 2 segundos a 24 horas
Memoria 32 000 puntos
Precisión básica de temperatura (aire) ±1,8 °F/±1,0 °C a de 14 a 104 °F/de -10 a 40 °C; ±3,6 °F/±2,0 °C todos los demás rangos
Resolución máx. de temperatura (aire) 0,1°°F/°°C
Temperatura (aire) De –40 a 70°°C (–40 a 158°°F)
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de litio de 3,6 V
Certificaciones CE
Dimensiones 130 × 30 × 25 mm (5,1 × 1,1 × 0,9 pulgadas)
Garantía 2 años
Peso 20 g (1 oz)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech TH10 Software v1.9.6 [for use with "A" serial numbers]

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

User Manual

Manual del usuário de Extech TH10

User Manual

Extech TH10 User Manual

Certification

Extech TH10 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech TH10 Datasheet

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro