Discontinued

Extech THD5

Registrador de datos de temperatura USB (paquete de 10)

El Extech THD5 es un conjunto de diez registradores de datos de temperatura USB de un solo uso. El producto incluye 10 unidades de registro de datos (cada una con una pila de botón CR2032 y una bolsa de plástico). El THD5 es portátil con una batería de larga duración (aproximadamente 1 año), configuraciones programables por el usuario e indicación de estado a través de LED rojos y verdes.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Intervalo de registro de datos 30 seg, 5 min, 10 mm min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min
Memoria 8192 lecturas
Precisión básica de temperatura (aire) ±1,8 °°F (1 °°C)
Resolución máx. de temperatura (aire) 0,1 °
Temperatura (aire) De -22 a 158 °°F (de -30 a 70 °°C)
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería CR2032 (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones 3,2 × 1,7 × 0,1 pulgadas (80 × 43 × 2,5 mm)
Garantía 2 años
Peso 0,4 oz (10 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech THD5 Datasheet

User Manual

Extech THD5 User Manual

Certification

Extech THD5 Declaration of Conformity

Export Restrictions