TI-SNC

Interfaz de sensor de tráfico urbano

TI-SNC es una interfaz moderna y rentable diseñada para sustituir las interfaces TrafiCam 1TI y 4TI de FLIR heredadas, al tiempo que simplifica la conexión entre los sensores de tráfico urbano y los controladores de semáforos. TI-SNC, compatible con una amplia gama de sensores urbanos de FLIR, combina alimentación y comunicación a través de un solo cable mediante comunicación por red eléctrica (PLC), lo que ayuda a reducir la complejidad de la instalación y mejora el tiempo de inactividad. Su diseño compacto de riel DIN y terminales de inserción permiten una instalación más rápida y sencilla sin necesidad de bastidores o backplanes heredados, mientras que las E/S escalables proporcionan la flexibilidad necesaria tanto para la infraestructura existente como para los sistemas de gestión del tráfico en evolución.

Sustituya las interfaces 1TI y 4TI por una plataforma moderna diseñada para una amplia compatibilidad en instalaciones de sensores de tráfico urbanos de FLIR.
El montaje en riel DIN, los terminales a presión y la combinación de alimentación y comunicaciones ayudan a simplificar la instalación y reducir la complejidad del cableado.
Las E/S flexibles y la compatibilidad con varios sensores proporcionan una interfaz escalable para la infraestructura de tráfico actual y la futura expansión del sistema.

Especificaciones

Descripción general del sistema
Funcionalidades de detección 32 contactos secos con acoplamiento óptico N/C
Imáx = 50 mA, Umáx = 60 V CC
configurable “Cerrar en evento” o “Abrir en evento”
Comunicaciones
PC/sensor de comunicación Máx. 8 sensores individuales
Máx. 4 sensores dobles Protocolo
JSON, HTTP, API, XML2 o MQTT
Salida Salidas de error: 1× contactos secos con acoplamiento óptico N/A
Imáx = 50 mA, Umáx = 60 V CC
Electricidad
Consumo de corriente Máx. 8 A de red total
Consumo de energía ≤3 W sin carga
Voltaje de entrada 12-60 V CC o 12-50 V CA 50/60 Hz
Características medioambientales
Rango de temperatura Especificaciones de NEMA TS2: De -34 a 74 °C (de -29 a 165 °F)

Recursos y asistencia

Datasheet

Ficha técnica del FLIR TI-SNC

Datasheet

FLIR TI-SNC Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro