Discontinued

Extech TL620

Sonda de osciloscopio 200 MHz 1X/10X

La Extech TL620 es una sonda de osciloscopio 10:1 de 200 MHz con un cable de 1,2 metros. Cuenta con una impedancia de entrada de 10 M ohmios, capacitancia de 20 pF, voltaje máximo de 600 V y rango de compensación de 15 pF a 40 pF. Incluye punta de sonda, cable de conexión a tierra, anillo marcador, gancho con resorte y herramienta de ajuste.

Recursos y asistencia

User Manual

Extech TL620 User Manual

Export Restrictions