Discontinued
Extech TL708
Pinzas de cocodrilo grandes de alta resistencia
Las pinzas de cocodrilo TL708 de Extech tienen mordazas dentadas para el agarre sólido de cables finos. Son pinzas de cocodrilo de alta resistencia con clasificación de seguridad de 1000 V, 6 A CAT IV-600 V y CAT III-1000 V. Cada una tiene una longitud de mordaza de 2,5 cm (1 pulgada) y una apertura de mordaza de 4,1 cm (1,6 pulgadas). La longitud total de estas pinzas de cocodrilo es de 10,7 cm (4,2 pulgadas).
Recursos y asistencia
Datasheet
Extech TLxxx Datasheet
Export Restrictions