Discontinued

Extech TL741

Pinzas de alta resistencia con garfio por émbolo

El TL741 de Extech es un juego de dos pinzas de alta resistencia con garfio por émbolo. Diseñados para sujetar cables o conductores de componentes, pueden soportar hasta 1000 V y 10 A. Cada clip tiene un diámetro de sujeción de 2 mm (0,08 pulgadas) y una longitud total de 140 mm (5,5 pulgadas).

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech TLxxx Datasheet

Export Restrictions