Discontinued
Extech TL744
Juego de sondas de prueba de punta plana
El juego de sondas de prueba de hoja plana TL744 de Extech ha sido diseñado para adaptarse a receptáculos de salida. Las sondas miden 17,8 mm (0,7 pulgadas) de largo con una punta plana de 2,5 mm (0,1 pulgadas). Estas sondas de prueba tienen una longitud total de 12,4 cm (4,9 pulgadas). El conjunto tiene una clasificación de 1000 V, 10 A, CAT IV-600C y CAT III-1000 V.
Recursos y asistencia
Datasheet
Extech TLxxx Datasheet
Export Restrictions