Discontinued
Extech TL748
Sondas de punta de garfio con muelle
Las sondas de punta de garfio con muelle TL748 de Extech son ideales para sujetar un cable de componente o un cable fino. Tiene un diámetro de agarre de 1 mm (0,04 pulgadas) y una longitud total de 11,9 cm (4,7 pulgadas). El TL748 tiene una clasificación de 1000 V, 5 A máx., CAT IV-600 V y CAT III-1000 V.
Recursos y asistencia
Datasheet
Extech TLxxx Datasheet
Export Restrictions