Extech TL810
Kit de cables de prueba eléctrica
El juego de cables de prueba eléctrica TL810 de Extech tiene doble aislamiento con una clasificación CAT III-1000 V para su protección. El cable de prueba eléctrico de ocho piezas incluye dos extensiones de cable de PVC de 101,6 cm (40 pulgadas) con conectores tipo banana cubiertos en cada extremo. Incluye dos sondas de prueba con punta de acero inoxidable muy afiladas y extralargas de 0,8 cm (0,3 pulgadas) y dos sondas de prueba con punta plana de acero inoxidable. Además, este kit incluye dos pinzas de mordaza retráctil mediante émbolo con una abertura de mordaza ancha de 1,9 cm (0,75 pulgadas).
Recursos y asistencia
Datasheet
Extech TL810 Datasheet
Export Restrictions